FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FHU-BPSTL-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPSTL-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPSTL-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPSTL-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPSTL-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPSTL-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPSTL-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPSTL-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPSTL-2U.
Questa immagine riguarda FHU-BPSTL-2U.

Pannello di chiusura per rack 2U 19" senza attrezzi

#181855
#181855

SPCC EIA 19" Racks/Cabinets

12,20 € (Incl. IVA)
FS P/N: FHU-BPSTL-2U
867 Venduti
1 Recensione
3 Domande
5 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
45 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Pannello di divisione 1U 19'' senza attrezzi

Il pannello di chiusura per il montaggio senza attrezzi può guidare il flusso d'aria lungo la parte posteriore dell'apparecchiatura montata su rack, anziché attraverso le unità di spazio inutilizzate del rack. Ciò contribuisce a espellere il calore operativo dalle apparecchiature montate su rack, per mantenerle in funzione a temperature ottimali. Inoltre, si inserisce a scatto nei fori di montaggio quadrati o rotondi dei binari delle apparecchiature, senza bisogno di attrezzi o ferramenta per l'installazione.

Specifiche
Materiale
SPCC, ABS
Dimensioni (HxL)
3.47"x19" (88.25x482.6mm)
Peso
1.28lbs (0.58kg)
Colore
Nero
Montaggio
Montaggio a rack da 19 pollici
Opzione di montaggio
Anteriore
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Aspetto professionale e selezione dei materiali

Le dimensioni adeguate facilitano un'installazione più semplice e veloce.

Lati ripiegati per rendere l'intero pannello robusto e rigido

I pannelli metallici garantiscono prestazioni di isolamento termico superiori

Il rivestimento protegge da abrasione, corrosione, urti e invecchiamento.

Pannelli di copertura per rack: riempire o non riempire?

Riduce al minimo il flusso d'aria di bypass nei rack e negli armadi, conferendo al contempo un aspetto gradevole.

Considerazioni termiche per il centro dati

Contribuisce a migliorare il flusso d'aria verso le apparecchiature installate e a separare il corridoio caldo da quello freddo.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Application (2)Installation (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
0
1
0
0
0

H***n

United States

August 28, 2024
4.0
I did! It’s already installed. Thank you for the great products and quick shipping.Thank you.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente