Le cassette in fibra MTP® serie FHD® (FS High Density) offrono un adattatore MTP® a 8 fibre sul retro delle unità instradato a 12 adattatori LC duplex sul campo patch anteriore, che si interconnettono con gruppi di cavi in fibra ad alta densità per molteplici applicazioni. La cassetta MTP®-8 è ideale per implementazioni da 40G a 10G, da 100G a 25G e da 400G a 100G. La polarità universale da utilizzare su entrambe le estremità di un trunk Metodo B riduce la complessità di una rete in fibra, garantendo una polarità coerente e semplificando la manutenzione della rete.
Corrispondentemente alla sequenza di linee degli adattatori MTP posteriori, gli adattatori LC anteriori sono ottimizzati per essere disposti orizzontalmente in ciascun gruppo, in modo da adattarsi al comportamento di utilizzo del cliente. La cassetta è adatta per schemi di cablaggio convenzionali a 3 livelli e schemi di cablaggio spine-foglia.
Questa cassetta in fibra Base-8 MTP® è progettata per aggiornare i collegamenti LC esistenti all'ottica parallela SR4 senza sprecare nessuna delle fibre all'interno del cavo.
Clicca per aprire la vista espansa
Cassetta FHD® 3 x MTP®-8, 24 Fibre OS2 Monomodali, Polarità Universale, 3 x 8F MTP® a 12 x LC Duplex (Blu), 0.35dB max
Cassetta Plug-N-Play in Fibra Ottica FHD® 24 Fibre Elite MTP®-8 a LC Duplex, 24 Fibre OS2 9/125μm SMF
* FHD è un marchio registrato di FS.COM Ltd.
Le cassette in fibra ottica FHD® (FS High Density) si inseriscono rapidamente negli alloggiamenti e il design modulare facilita l'implementazione o l'espansione dell'infrastruttura in base all'aumento della velocità della rete.
Numerazione Chiara
L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array
Adattatore Interno Chiuso
Installazione più rapida e sicura, per evitare la polvere senza tappo antipolvere
Struttura di Fissaggio a Doppio Strato
Il pannello di sicurezza a doppio strato migliora la stabilità dell'installazione e del collegamento
Con i connettori US Conec MTP® e le fibre Corning, assicura una bassa perdita di inserzione e penalizzazioni di potenza in ambienti di rete ad alta velocità e con budget di potenza limitati.
Il coperchio superiore rimovibile senza attrezzi semplifica l'operazione
Struttura unica in un unico pezzo per un rapido utilizzo
Struttura unica in un unico pezzo per un rapido utilizzo
Collegamento, collegamento incrociato o giunzione in uno spazio minimo
G***o
Spain
E***n
Australia