il gruppo pigtail in fibra pre-terminata per interni/esterni è progettato per supportare le esigenze di dati di oggi e soddisfare i requisiti di rete in continua evoluzione di domani. È ideale per collegare le reti di due edifici attraverso l'uso di un condotto sotterraneo, installato anche nelle strutture di ingresso.
Clicca per aprire la vista espansa
Pigtail in Fibra Ottica OS2 Monomodale LC/SC/FC/ST Personalizzato da interno/esterno 2-24 Fibre OS2 Monomodale LC/SC/FC/ST
Pigtail in fibra ottica monomodale LC/SC/FC/ST Superior 2-24 fibre
Il rivestimento esterno in LSZH nero resistente ai raggi UV e la struttura a tenuta stagna consentono di utilizzare il cavo all'interno o all'esterno in guaine interrate asciutte/umide (se non soggette a inondazioni).
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per conservare e instradare l'allentamento.
Ghiera in Ceramica di Zirconio
Le ghiere di precisione raggiungono una durata di 500 inserzioni.
240-400N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura del cavo e ne prolunga la durata.
Ampiamente utilizzato in CATV, FTTH/FTTX, reti di telecomunicazione, installazioni in locali, reti di elaborazione dati, reti LAN/WAN e altro ancora.
Telaio di Distribuzione Ottica
Scatola Terminale per Fibra
Involucro in Fibra FHD®
Sono disponibili diversi connettori, LC/SC/FC/ST, UPC/APC polish, per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni.