Cisco SFP-10/25G-LR-S compatibile SFP28 transceiver fornisce 10/25GBASE-LR throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC duplex. Questo modulo garantisce la retrocompatibilità 10G e semplifica l'aggiornamento della rete. Offre un'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet e data center. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 e alle parti applicabili dello standard SFF-8431.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP-10/25GLR-31 a SFP-25GMLR-31, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco SFP-10/25G-LR-S Compatibile SFP28 10/25GBASE-LR a Doppio Tasso 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Transceiver
Hot #155189
Hot #155189
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GMLR-31
918 Venduti
14 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
407 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
1040 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
Cisco SFP-10/25G-LR-S Compatibile 10/25GBASE-LR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
Specifiche
Cisco Compatible
SFP-10/25G-LR-S
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7~2.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Bilancio di Potenza
5dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.5dBm
Consumo d'Energia
≤1.5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C
Protocolli
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR
Dimensione del Nucleo
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
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
14
0
0
0
0
R***t
United States
April 17, 2023
So far the modules are working great. No drops, CRC errors etc.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 01***7
41727
April 03, 2023
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0P***e
United States
March 31, 2023
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente