The Generic compatible SFP28 transceiver provides 10/25GBase-CSR throughput up to 400m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431 and IEEE802.3by standard. Featuring low power consumption and high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, Telecom, and Data Center.
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905113832m512im.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113832m512im.jpg)
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903wjbedm.jpg)
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011209036r1qni.jpg)
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113840qp03rm.jpg)
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903y14isq.jpg)
Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
#151456
#151456
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GMCSR-85
464 Venduti
27 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
2 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center ( MMF, 850nm, 400m, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-25GMCSR-85
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Max Cable Distanza
400m@OM4/300m@OM3
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
Pin
Potenza TX
-6.4~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-6dBm
Bilancio di Potenza
-0.4dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.4dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE802.3by
Dimensione del Nucleo
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171055w9a148.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
27
0
0
0
0
D***a
United Kingdom
June 13, 2023
Product seems to be of excellent quality. The shipping was fast and packaging was very secure and frankly incredible.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0H***e
Sweden
April 22, 2023
We always praise FS quality and superb performance, as well as great customer service
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0C***e
France
April 18, 2023
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente