Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR Compatibile SFP28 transceiver fornisce un throughput 25GBase-ESR fino a 300m su OM3 MMF (400m su OM4) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore duplex LC. Inoltre, offre interoperabilità, gettando le basi per l'aggiornamento della rete di prossima generazione. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente in uno switch mirato ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 e SFF-8432.
Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP28-25GESR-85 a SFP-25GESR-85, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
#143085
#143085
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GESR-85
317 Venduti
12 Recensioni
0 Domanda
546 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 set., 2024
118 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR Compatibile 25GBASE-ESR SFP28 Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifiche
Juniper Compatible
JNP-SFP-25G-SR
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Max Cable Distanza
300m@OM3/400m@OM4
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6.4~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
-6dBm
Bilancio di Potenza
-0.4dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.4dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Host FEC
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP28 MSA Compatibile, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Dimensione del Nucleo
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Center Lunghezza d'Onda | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza Massima di Cavo | 400m@OM4/300m@OM3 | 300m | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 30km | 40km |
Media | MMF | SMF | MMF | SMF | SMF | SML |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | DFB | VCSEL | DFB | DML | EML |
Tecnologia d'Imballaggio | COB Packaging | BOX Packaging | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Macom | Macom | Maxim | Maxim |
Applicazione | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center | 25G Ethernet/ Telecom/ Data Center |
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
12
0
0
0
0
M***s
Colombia
April 17, 2023
I bought this 25G transceiver for my data center upgrading, it works very stable while the price is very competitive. Good experience.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***n
United States
April 16, 2023
The 25G SFP28 modules I bought about three weeks ago have been working flawlessly on my Cisco Nexus series switches. These high-performance products have helped us to realize the seamless connection in our data center. No complaints whatsoever.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***r
United States
March 14, 2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente