Il transceiver SFP28 fornisce un throughput di 10/25GBASE-SR fino a 100m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore duplex LC. Questo modulo garantisce la retrocompatibilità 10G e semplifica l'aggiornamento della rete. Offre un'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet e data center. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 e IEEE802.3by.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP-10/25GSR-85 a SFP-25GMSR-85, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
SFP28 10/25GBASE-SR a Doppio Tasso 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Transceiver
#111042
#111042
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GMSR-85
867 Venduti
22 Recensioni
0 Domanda
912 In Magazzino DE, Riceverai entro il 24 set., 2024
779 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
10/25GBASE-SR SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-25GMSR-85
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
Dual Rate 10Gbps and 25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Max Cable Distanza
100m@OM4/70m@OM3 at 25G
100m@OM3 at 10G
100m@OM3 at 10G
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6.4~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-6dBm
Bilancio di Potenza
-0.4dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.4dBm
Consumo d'Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
2dB
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC-FEC
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Dimensione del Nucleo
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
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
22
0
0
0
0
F***o
United Kindom
November 15, 2021
The module works as designed.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0U***a
United States
November 15, 2021
Nice. I'll reorder this product as needed.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0F***o
United Kindom
November 15, 2021
The module works as designed.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente