Il transceiver SFP28 fornisce un throughput di 10/25GBase-SR fino a 100m su fibra multimodale (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite un connettore duplex LC. Questo modulo garantisce la retrocompatibilità 10G e semplifica l'aggiornamento della rete. Offre un'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet e data center. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 e IEEE802.3by.
![Generico Compatibile SFP28 10/25GBASE-SR a Doppio Tasso 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Transceiver Questa immagine riguarda SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905113225cind4g.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Generico Compatibile SFP28 10/25GBASE-SR a Doppio Tasso 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Transceiver Questa immagine riguarda SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113225cind4g.jpg)
![Generico Compatibile SFP28 10/25GBASE-SR a Doppio Tasso 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Transceiver Questa immagine riguarda SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202409051132188aqhom.jpg)
![Generico Compatibile SFP28 10/25GBASE-SR a Doppio Tasso 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Transceiver Questa immagine riguarda SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.C.jpg)
![Generico Compatibile SFP28 10/25GBASE-SR a Doppio Tasso 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Transceiver Questa immagine riguarda SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.D.jpg)
![Generico Compatibile SFP28 10/25GBASE-SR a Doppio Tasso 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Transceiver Questa immagine riguarda SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/111039.E.jpg)
![Generico Compatibile SFP28 10/25GBASE-SR a Doppio Tasso 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Transceiver Questa immagine riguarda SFP-25GMSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230822171108tfpca7.jpg)
Generico Compatibile SFP28 10/25GBASE-SR a Doppio Tasso 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Transceiver
Hot #111041
Hot #111041
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GMSR-85
2.3K Venduti
22 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
971 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 set., 2024
1366 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
10/25GBASE-SR SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-25GMSR-85
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
Dual Rate 10Gbps and 25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Max Cable Distanza
100m@OM4/70m@OM3 at 25G
100m@OM3 at 10G
100m@OM3 at 10G
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6.4~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-6dBm
Bilancio di Potenza
-0.4dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.4dBm
Consumo d'Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
2dB
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC-FEC
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3by, SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8432, CPRI, eCPRI
Dimensione del Nucleo
50/125 µm
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230131155541n5zour.jpg)
Vedere di più
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
22
0
0
0
0
F***o
United Kindom
November 15, 2021
The module works as designed.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0U***a
United States
November 15, 2021
Nice. I'll reorder this product as needed.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0F***o
United Kindom
November 15, 2021
The module works as designed.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente