FS per Mellanox MMA2L20-AR compatibile SFP28 transceiver fornisce 25GBase-LR throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore LC duplex. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Inoltre, offre interoperabilità, gettando le basi per l'aggiornamento della rete di prossima generazione. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente in switch mirati ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP28-25GLR-31 a SFP-25GLR-31, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
FS per Mellanox MMA2L20-AR Compatibile SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Transceiver
Hot #71014
Hot #71014
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GLR-31
5.6K Venduti
56 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
2741 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
2389 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
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
FS per Mellanox MMA2L20-AR Compatibile 25GBASE-LR SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Mellanox Compatible
MMA2L20-AR
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB 1310nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4~2dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Bilancio di Potenza
8dB
Sovraccarico di Ricevitore
2dBm
Consumo d'Energia
<1.2W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Dimensione del Nucleo
G.652
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
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
56
0
0
0
0
G***k
Canada
April 22, 2023
After setting them up, they work perfectly.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0D***e
United States
February 25, 2023
Had a great experience with the website. Everything is well organized and I was able to find what I needed. Quality of the products looks to be excellent, and the branded packaging & shipping materials was a nice touch and very professional.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0F***t
Spain
February 17, 2023
We have already tested some transceivers and breakout cables and they are working perfectly.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente