Il transceiver SFP28 fornisce un throughput di 25GBase-LR fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Inoltre, offre interoperabilità, gettando le basi per l'aggiornamento della rete di prossima generazione. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente in switch mirati ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, CPRI ed eCPRI.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP28-25GLR-31 a SFP-25GLR-31, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km Duplex LC/UPC SMF DOM Transceiver
Hot #70384
Hot #70384
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GLR-31
1.6K Venduti
56 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
2749 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
2381 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ott., 2024
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
25G SFP28 DOM Modulo Transceiver Ottico per Data Center e Telecom (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP28-25GLR-31
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Max Cable Distanza
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB 1310nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4~2dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Bilancio di Potenza
8dB
Sovraccarico di Ricevitore
2dBm
Consumo d'Energia
<1.2W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Compatibile, CPRI, eCPRI
Dimensione del Nucleo
G.652
Packaging Technology
COB Packaging
DOM
Supportato
Garanzia
5 Anni
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Cisco SFP-25G-LR-S Compatibile SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km DOM Duplex LC/UPC SMF Transceiver
59,00 €
Vedere di più
Caratteristiche
Connettività 25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
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
56
0
0
0
0
G***k
Canada
April 22, 2023
After setting them up, they work perfectly.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0D***e
United States
February 25, 2023
Had a great experience with the website. Everything is well organized and I was able to find what I needed. Quality of the products looks to be excellent, and the branded packaging & shipping materials was a nice touch and very professional.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0F***t
Spain
February 17, 2023
We have already tested some transceivers and breakout cables and they are working perfectly.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente