Brocade AFBR-734SMZ CompatibIle SFP28 transceiver adotta connettori duplex LC, raggiungendo un collegamento fino a 100m su OM4 MMF (70m su OM3). Il modulo transceiver SFP28 supporta Il funzionamento sulla stessa infrastruttura di cablaggio di rete 1G/10G, offrendo un aumento della velocità di almeno 2,5 volte, mentre le funzioni DDM/DOM integrate monitorano lo stato operativo in tempo reale. Ogni modulo transceiver SFP28 è stato testato singolarmente su una serie di switch Brocade ed è pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, RoHS, CPRI ed eCPRI.. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, Telecomunicazioni e Centro Dati.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP28-25GSR-85 a SFP-25GSR-85, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiaa Solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Brocade 25G-SFP28-SR Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
Hot #67995
Hot #67995
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GSR-85
1.6K Venduti
131 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
8314 In Magazzino DE, Riceverai entro il 27 set., 2024
1128 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ott., 2024
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
Brocade AFBR-734SMZ CompatibIle 25GBASE-SR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Centro Dati e Telecom (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifiche
Brocade Compatible
AFBR-734SMZ
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Max Cable Distanza
100m@OM4/70m@OM3
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-6dBm
Bilancio di Potenza
1.9dB
Sovraccarico di Ricevitore
2.4dBm
Consumo d'Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC, FC FEC
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Soluzione per Data Center su Piccola Scala
Utilizzare lo stesso tipo di moduli ottici della rete originale per espandere il Data Center, evitando l'aggiunta di nuovi tipi di moduli e risparmiando sui costi di manutenzione della rete..
Aggiornamento della Rete un sito alla Volta"Aggiornamento di un Solo Sito a un'Apparecchiatura a 100G, Collegandolo Comunque ai Siti a 25G Esistenti
Collegare i nuovi siti 100G ai siti 25G esistenti
Sfruttare Appieno la Larghezza di Banda delle Porte 100G
Riutilizzare l'Ottica 25G nelle Nuove Porte 100G".
25G Connettività per Data Center
Caratterizzato da Basso Consumo, Alta Densità e Alta Velocità, il Transceiver SFP28 Offre un Modo Popolare per Aiutarvi a Passare Rapidamente alla Trasmissione a 25G"
Testato su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni Unità è Sottoposta a Test di Qualità per Verificarne la Compatibilità con l'Ambiente di Commutazione Previsto, il che Garantisce Operazioni Impeccabili"
Test Completi Aumentano L'Affidabilità
Qualificati Attraverso Un Processo Rigoroso Con Attrezzature Avanzate Per Garantire L'Alta Qualità E L'Affidabilità Dell'Ottica
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
Test Eye Pattern
Margine Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C"
Consentono una Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete.
Riconfigurando il Transceiver per Lavorare con Marche Diverse, FS BOX Offre Flessibilità nei Costi di Stock.
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
121
10
0
0
0
j***n
Colombia
September 16, 2024
I received the items on time and in good condition. However, FS did not follow our instructions which caused problems with customs at the destination.
I'd appreciate following the instructions left in the purchase observations
I'd appreciate following the instructions left in the purchase observations
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***e
Finland
June 08, 2024
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***r
Germany
October 11, 2022
The shipment has just arrived this morning. That was lightning fast!
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente