100GBASE-LX4 module supporta collegamenti di lunghezza fino a 2km su SMF e 100m su OM3 MMF con connettore LC duplex. Questo transceiver è un modulo ottico completamente integrato 4 x 25,78Gbit/s che consiste in LD DFB raffreddati a 1270nm/ 1290nm/ 1310nm/ 1330nm di lunghezza d'onda, circuiti integrati di pilotaggio, fotodiodi PIN e circuiti integrati di clock e recupero dati (CDR) con interfacce elettriche a 25Gbit/s. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di interconnessione 100G ethernet con MMF e SMF e data center.
![Extreme Compatibile 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m OS2/OM4 DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202402011012449tin9e.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Compatibile 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m OS2/OM4 DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011012449tin9e.jpg)
![Extreme Compatibile 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m OS2/OM4 DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202402011012443kfyim.jpg)
![Extreme Compatibile 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m OS2/OM4 DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303311521079otfhe.jpg)
![Extreme Compatibile 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m OS2/OM4 DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201101244odclkq.jpg)
![Extreme Compatibile 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m OS2/OM4 DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230331152107lwmv7c.jpg)
Extreme Compatibile 100GBASE-LX4 QSFP28 1310nm 2km/100m OS2/OM4 DOM Duplex LC SMF/MMF Modulo Transceiver Ottico
#179818
#179818
450,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LX4-100G
7 Venduti
3 Recensioni
2 Domande
Transceiver Types:
13 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Compatibile 100GBASE-LX4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF/MMF, 1310nm, 2km/100m, LC, DOM)
Specifiche
Extreme Compatibile
QSFP28-LX4-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.12Gbps (4x 25.78GGbps)
Lunghezza d'Onda
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distanza Massima del Cavo
2km@SMF/100m@OM3 MMF
Connettore
Duplex LC
Media
SMF/MMF
Tipo di Trasmettitore
CWDM4 DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-3~4.5dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-7.3dBm
Powerbudget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023090115122689dm38.jpg)
Caratteristiche
Un Percorso di Migrazione Senza Soluzione da 25G Duplex a 100G
Aggiornamento da 25G a 100G senza cambiare l'infrastruttura di cablaggio in fibra multimodale duplex.
Prestazioni e Qualità da Leader per 100G
Con il chip Macom Integrato, il QSFP28 transceiver offre alta velocità e basso consumo nei collegamenti 100G.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
Basso consumo energetico
≤4.5W
Laser DFB CWDM4
Applicazione SMF/MMF
Testati su dispositivi host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062615441196ud85.jpeg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
1271nm,1291nm,
1311nm,1331nm
1311nm,1331nm
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 5E-5
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Center Wavelength | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8, MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 2km@SMF/100m@OM3 MMF | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Chip | Macom | Macom | Macom | Broadcom |
Power Consumption | ≤4.5W | ≤3.5W | ≤3.5W | ≤4W |
Transmitter Type | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Protocols | IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8 | IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636 | QSFP28 MSA Compliant, SFF-8636 | 100G Lambda MSA , 100G-FR Specification compliant |
Application | Data Center,100G Ethernet with MMF and SMF | Data Center, 100GBASE Ethernet | Data Center, 100GBASE Ethernet, 100G to 4x 25G Breakout | Data Center, 100GBASE Ethernet, 400G to 4x 100G Breakout |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Customization (1)Temperatura Operativa (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
G***s
United States
October 09, 2023
Quick shipment from various local warehouses. Also save our residents money and time by avoiding import.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0B***r
United States
October 04, 2023
The FS website is really practical, so every time I can quickly and easily find the products I need. The follow-up service from our account manager was also top notch! I heartily recommend purchasing products and services from FS.com!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0R***e
United States
April 20, 2023
Competitive pricing. Fast, easy, efficient and secure online shopping with the option of 100G QSFP28 modules. Just plug the receiveditmes in my switch, it works!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente