FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.
Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.

Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatible SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module

Hot #179739
Hot #179739

VCSEL ≤1W Duplex LC MMF

24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GSR-85
21.5K Venduti
2.5K Recensioni
2 Domande
33070 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
2262 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
220 in Transito, Riceverai entro il 3 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatibile 10GBASE-SR SFP+ Modulo Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)

Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti fino a 400m di lunghezza su OM4 MMF (300m su OM3 MMF) tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme a SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae e per una perfetta interoperabilità in ambienti multivendor. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un basso consumo di energia e da un'elevata velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per i data center, gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.

Specifiche
Fortinet Compatibile
FN-TRAN-SFP+SR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m@OM3/400m@OM4
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.3~-1dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Sovraccarico del Ricevitore
-1dBm
Consumo Energetico Tipico
≤1W
Rapporto di Estinzione
>3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Dimensione del Nucleo
50/125µm
Modulazione
NRZ
Protocolli
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432,SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura 40G, collegandolo comunque ai siti 10G esistenti.
Collegare Nuovi Siti 40G a Siti Legacy 10G
Utilizzo Completo della Larghezza di Banda della Porta 40G
Riutilizzo di Ottiche 10G in Nuove Porte 40G
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 1W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Eccellenza su Misura con l'Imballaggio TO-Can

Grazie al design del pacchetto TO-can, il transceiver presenta grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e data center.

Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete

Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.

Tasso di Dati (Massimo)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
1310nm
1310nm
1310nm
Distanza di Cavo (Max)
300m@OM3
400m@OM4
220m@OM3
300m@SMF
2km@SMF
10km@SMF
Tipo di Cavo
MMF
MMF/SMF
SMF
SMF
Potenza TX
-7.3~-1dBm
-6.5~-0.5dBm
-8.2~0.5dBm
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.1dBm
< -8.4dBm
<-12.6dBm
<-14.4dBm
Consumo di Energia
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Serie Catalyst Fortinet (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
    4.8
    5 stelle
    4 stelle
    3 stelle
    2 stelle
    1 stella
    2226
    220
    95
    1
    2

    J***o

    Spain

    July 04, 2024
    5.0
    Perfect all
    Acquisto verificato
    Utile 1
    Commento 0

    W***n

    United States

    June 28, 2024
    5.0
    Works great, seeing amazing transfer speeds to our servers.
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0

    E***d

    Canada

    June 13, 2024
    5.0
    Installed in a X440-G2 without any issue. We had Generic FS.com SFP+ working but showing as unsupported. The Extreme Network FS.COM fixed the issue. Quick delivery and great products! I will order again
    Acquisto verificato
    Utile 0
    Commento 0
    Vedi tutte le recensioni
    Risorse
    Visti di recente