Lo splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) è un tipo di dispositivo di gestione della potenza ottica realizzato con la tecnologia delle guide d'onda ottiche in silice per distribuire i segnali ottici dalla sede centrale (CO) a più postazioni. È utilizzato principalmente per varie scatole di connessione e distribuzione o armadi di rete.
Clicca per aprire la vista espansa
1 x 16 PLC Splitter in Fibra, Mini Modulo, 900μm, SC/APC, Monomodale
1 x 16 splitter in fibra PLC, mini modulo, 900μm, SC/APC, monomodale
OLT3610-08GP4S, OLT GPON a 8 porte con 4 × Gigabit Combo, 4 × 1G SFP e 4 × 10G SFP+ porte Uplink
1.718,00 €
Grazie alla struttura compatta e ai cavi insensibili alla flessione, lo splitter senza blocco subisce meno distorsioni durante l'uso, garantendo una trasmissione ottica affidabile.
Fibra insensibile alla piegatura
I cavi G.657A1 con raggio di curvatura minimo di 10 mm consentono un passaggio dei cavi più stretto o curvo.
Ghiere in ceramica nano-zirconia
Le ghiere in ceramica nano-zirconia forniscono 13,7 dB max.IL e 55 dB min.RL.
Connettori SC/APC
Le fibre contengono connettori SC/APC per il plug and play, senza bisogno di giunzioni.
Gli splitter PLC consentono di avere la stessa potenza di trasmissione su ogni porta di uscita dello splitter, semplificando la progettazione della rete e riducendo i costi.
Lo splitter ottico ha svolto un ruolo importante nelle reti ottiche passive (come EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH, ecc.) consentendo di condividere una singola interfaccia PON tra molti abbonati.
Package Style | Mini Module | Bare Fiber | ABS Module | LGX Cassette | 1U Rack Mount |
Configuration Type | 1x 16 | 1x 16 | 1x 16 | 1x 16 | 1x 16 |
Fiber Grade | Singlemode G.657A1 | Singlemode G.657A1 | Singlemode G.657A1 | Singlemode G.657A1 | Singlemode G.657A1 |
Connector Type | SC/APC | — | SC/APC | LC/APC | SC/APC |
Fiber Type | Bunch | Ribbon Fiber | Bunch | Bunch | Bunch |
Input/Output Fiber Diameter | 900μm | 250μm | 2.0mm | — | — |
Input/Output Fiber Length | 1.5m | 1.5m | 1.5m | — | — |
Insertion Loss | ≤ 13.7dB | ≤ 13.5dB | ≤ 13.7dB | ≤ 13.7dB | ≤ 13.7dB |
Return Loss | ≥ 55dB | ≥ 55dB | ≥ 55dB | ≥ 55dB | ≥ 55dB |
Polarization Dependent Loss(PDL) | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB |
Loss Uniformity | ≤ 1.2dB | ≤ 1.2dB | ≤ 1.2dB | ≤ 1.2dB | ≤ 1.2dB |
Dimensions (HxWxD) | 2.36''x0.47''x0.16'' (60x12x4mm) | 0.16''x1.97''x0.28'' (4x50x7mm) | 0.39''x3.94''x3.15'' (10x100x80mm) | 1.14''x5.12''x5.00'' (29x130x127mm) | 1.73''x19.00''x9.84'' (44x482.6x250mm) |
Installation | Small spaces in fiber splice closures, joint boxes, etc. | Small spaces in fiber splice closures, joint boxes, etc. | Racks, network cabinets, wall-mounted boxes, fiber distribution box, etc. | 1U LGX enclosure, network cabinets, etc. | Network cabinets, wall-mounted boxes, etc. |
M***a
United States
U***a
United States
B***x
United Kindom