Il transceiver SFP56 supporta collegamenti fino a 100 m di lunghezza su fibra multimodale (MMF) tramite connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432 e FC-PI-8. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia di gestione comune a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 64G.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile SFP56 64G Canale in Fibra 850nm 100m DOM Duplex LC/UPC MMF Modulo Transceiver Ottico
#179171
#179171
389,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: S56-64GM-SW
0 Venduto
2 Recensioni
0 Domanda
Transceiver Models:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 nov., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Modulo transceiver ottico 64GBASE-SW SFP56 compatibile generico (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifiche
Numero di parte
S56-64GM-SW
Nome del venditore
FS
Fattore di forma
SFP56
Velocità massima dei dati
64Gbps
Lunghezza d'onda
850nm
Distanza massima del cavo
100m
Connettore
Duplex LC
Media
MMF
Tipo di trasmettitore
VSCEL
Tipo di ricevitore
PIN
Potenza TX
-4.5dBm~3dBm
Sensibilità del ricevitore
<-7dBm
Power Budget
2.5dB
Sovraccarico del ricevitore
4dBm
Consumo di energia
≤1.7W
Rapporto di estinzione
3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di temperatura commerciale
Da 0 a 70°C (da 32 a 158°F)
Protocolli
SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, FC-PI-8
Formato di modulazione
PAM4
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
P***d
France
May 17, 2023
Good prices, product arrived in timely manner. Will order from fiberstore again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0U***a
United States
May 09, 2023
Nice product! thank you for your service.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente