Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#178918
#178918
2.315,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-100G-BX30
5 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
Pre-ordine, Spedizione dal 21 mar., 2025
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Specifiche
Numero di Parte
Q28-100G-BX30
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx
Distanza Massima del Cavo
30km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
1.7~7.1dBm
Sensibilità del Ricevitore
-16dBm
Powerbudget Minimo
17.7dB
Sovraccarico del Ricevitore
-3.4dBm
Consumo di Energia
<4.5W
Rapporto di Estinzione
>5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
Garanzia
5 Anni
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Personalizzazione del Transceiver per Una Compatibilità Completa
Configurazione con FS BOX o con la scheda di codifica e test nell'ambiente di commutazione desiderato per un'interoperabilità ad alte prestazioni.
Marchi Compatibili Personalizzati
100% Testato su Dispositivi Host
Servizio di Etichette Personalizzate Online su Misura per le Vostre Esigenze
Etichette personalizzate per una facile identificazione che facilita le operazioni di ricezione, stoccaggio e distribuzione.
Selezionare Tipi di Etichetta
Etichette colorate in bianco e nero o neutre
Compilare i Dettagli dell'Etichetta
Logo del marchio, P/N, S/N, nome del fornitore
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna perdita di pacchetti e CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test di Temperatura
0~70°C
Prodotti Personalizzati su Misura per le Vostre Esigenze
Diverse Opzioni Personalizzate
Scegliete le opzioni più adatte in base alle vostre applicazioni.
Controllo di Qualità Rigoroso
Garantire prodotti di alta qualità con impianti di collaudo all'avanguardia.
Supporto Tecnico
Ottenere il supporto di un team di ingegneri professionisti.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1309.14nm/1304.58nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Connettore | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Distanza del Cavo (max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulazione | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Consumo d'Energia | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Tipo di Trasmettitore | EML | DFB | DFB |
Protocolli | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Connessione (1)Matching Prodotto (1)Parametro (1)Power Budget (1)Confronto Prodotti (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
P***m
United States
April 20, 2023
Yes, this is the first time that I use FS transceiver. I have to say, this product is great and works well.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0А***в
Russian Federation
April 10, 2023
The service was outstanding. The price was low and the quality was good. If I need more modules in the future, I will buy from you again!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente