Il Arista Compatibile QSFP28 transceiver fornisce 100GBase-BX throughput fino a 30km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto all'uso in applicazioni Ethernet 100G.
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240619102918sd93ug.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619102918sd93ug.jpg)
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619102918kimjn6.jpg)
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619121329d4l4cs.jpg)
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619102918vyds28.jpg)
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619102918cwnjn4.jpg)
Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx 30km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico
#178908
#178908
1.827,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-100G-BX30
19 Venduti
2 Recensioni
3 Domande
Wavelength:
Pre-ordine, Spedizione dal 23 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Arista Compatibile 100GBASE-BX30 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet (SMF, 1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
Q28-100G-BX30
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1309.14nm-Tx/1304.58nm-Rx
Distanza Massima del Cavo
30km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
1.7~7.1dBm
Sensibilità del Ricevitore
-16dBm
Min Powerbudget
14.7dB
Sovraccarico del Ricevitore
-3.4dBm
Consumo di Energia
<4.5W
Rapporto di Estinzione
>5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912161815vnjxci.jpg)
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center e Telecom
Caratterizzato da 4,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816113349x1iyzp.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Temperatura
-5°C~85°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Connettore | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Distanza del Cavo (max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulazione | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ |
Consumo di Energia | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Tipo di Trasmettitore | EML | DFB | DFB |
Protocolli | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Connessione (1)Matching Prodotto (1)Parametro (1)Power Budget (1)Confronto Prodotti (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
P***m
United States
April 20, 2023
Yes, this is the first time that I use FS transceiver. I have to say, this product is great and works well.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0А***в
Russian Federation
April 10, 2023
The service was outstanding. The price was low and the quality was good. If I need more modules in the future, I will buy from you again!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente