Le cassette per giunzioni FHD® (FS High Density) sono in grado di alloggiare e proteggere le giunzioni in fibra ottica, garantire una corretta gestione dei cavi in fibra e il controllo del raggio di curvatura, consentire un'etichettatura chiara e un'organizzazione logica delle giunzioni in fibra ottica e contenere e proteggere fino a 24 giunzioni a fusione. Le cassette di giunzione eliminano la necessità di vassoi di giunzione individuali all'interno degli armadi per fibre della serie FHD® e forniscono un'organizzazione e una gestione ottimale dell'allentamento delle fibre. Le applicazioni tipiche includono reti WAN (Wide Area Network), campus, installazioni governative, centri dati e uffici centrali.
Clicca per aprire la vista espansa
Cassetta di Giunzione in Fibra FHD®, 24 Fibre OS2 Monomodali, 12 x LC Duplex (Blu), 0.3dB max
Cassetta di Giunzione Ottica FHD® 24 Fibre, 24 Fibre OS2 9/125μm SMF
Le cassette di giunzione in fibra FHD® (FS ad Alta Densità) si inseriscono rapidamente negli alloggiamenti e il design modulare facilita l'implementazione o l'espansione dell'infrastruttura in base all'aumento della velocità della rete.
Numerazione Chiara
L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array
Rivetti a Pressione
Installazione a scatto senza attrezzi per facilitare spostamenti, aggiunte e modifiche
Manicotti in Ceramica di Zirconio
Alta precisione per garantire la massima connessione tra i cavi
La cassetta di giunzione per fibre elimina la necessità di vassoi di giunzione esterni per ottenere una giunzione più rapida dei pigtail.
M***n
Canada
P***o
United States