Le cassette per giunzioni FHD® (FS High Density) sono in grado di alloggiare e proteggere le giunzioni in fibra ottica, garantire una corretta gestione dei cavi in fibra e il controllo del raggio di curvatura, consentire un'etichettatura chiara e un'organizzazione logica delle giunzioni in fibra ottica e contenere e proteggere fino a 24 giunzioni a fusione. Le cassette di giunzione eliminano la necessità di vassoi di giunzione individuali all'interno degli armadi per fibre della serie FHD® e forniscono un'organizzazione e una gestione ottimale dell'allentamento delle fibre. Le applicazioni tipiche includono reti WAN (Wide Area Network), campus, installazioni governative, centri dati e uffici centrali.
Clicca per aprire la vista espansa
Cassetta di Giunzione in Fibra FHD®, 24 Fibre OM4 Multimodali, 12 x LC Duplex (Aqua), 0.3dB max
Cassetta di Giunzione Ottica FHD® 24 Fibre, 24 Fibre OM4 50/125μm MMF
Le cassette di giunzione in fibra FHD® (FS ad Alta Densità) si inseriscono rapidamente negli alloggiamenti e il design modulare facilita l'implementazione o l'espansione dell'infrastruttura in base all'aumento della velocità della rete.
Numerazione Chiara
L'identificazione visibile della porta aiuta a seguire la connessione dell'array
Rivetti a Pressione
Installazione a scatto senza attrezzi per facilitare spostamenti, aggiunte e modifiche
Manicotti in Ceramica di Zirconio
Alta precisione per garantire la massima connessione tra i cavi
La cassetta di giunzione per fibre elimina la necessità di vassoi di giunzione esterni per ottenere una giunzione più rapida dei pigtail.
Il coperchio superiore rimovibile senza attrezzi semplifica l'operazione
Il cassetto scorrevole migliora l'accesso frontale al cablaggio
Struttura unica in un unico pezzo per un rapido utilizzo
Collegamento, collegamento incrociato o giunzione in uno spazio minimo
M***n
Canada
P***o
United States