Il HW Compatibile QSFP+ a SFP+ Modulo adattatore convertitore Fornisce connettività Ethernet 10G per le porte QSFP+ 40G. Questo modulo è conforme a QSFP+ MSA SFF-8436 e SFP+ MSA SFF-8431. L'MCU integrata consente la lettura I2C dei registri SFP+ leggendo i registri QSA. Il ricettacolo SFP+ è collegato alla corsia 1 del connettore QSFP+. Gli altri tre canali del connettore QSFP+ non sono collegati.
Clicca per aprire la vista espansa
HW Compatibile QSFP+ 40G a SFP+ 10G Modulo Adattatore Convertitore con DDMI
#178063
#178063
84,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
31 Venduti
0 Recensione
3 Domande
468 In Magazzino DE, Riceverai entro il 25 set., 2024
362 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 14 ott., 2024
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
HW Compatibile 40G QSFP+ a 10G SFP+ Modulo adattatore convertitore
Specifications
Numero di Parte
QSFP-SFP10G-CVR
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Connettore
SFP+
Consumo di Energia
≤1.5W Senza modulo
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Esteso
-20 a 85°C (-4 a 185°F)
Protocolli
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Garanzia
5 Anni
* Questo prodotto ha un registro e supporta solo dispositivi split-port. Se si desidera utilizzarlo su dispositivi non split-port, contattare il reparto vendite.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Otticimazioni sulla porta di lettura I²C dal modulo porta SFP28 Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Conversione conveniente da porta QSFP+ a SFP+
Il prodotto offre la possibilità di utilizzare il modulo SFP+ 10GBASE con una porta client QSFP+, riducendo così i costi di più fattori di forma 40G in ambienti con piattaforme multivendor.
Connessione flessibile
Modulo o cavo QSFP+ a SFP+
Plug and Play
Nessuna configurazione necessaria
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Soluzioni di Connettività (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente