Il modulo 10GBASE-T offre opzioni di connettività a velocità di dati di 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps. Il modulo presenta un fattore di forma SFP+ e un'interfaccia RJ-45, consentendo l'uso di cavi CAT5e/CAT6A/CAT7 per la connessione a endpoint con porte 10GBASE-T integrate. Supporta distanze fino a 30 metri, offrendo una soluzione economica per le connessioni intra-rack e inter-rack.
Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3az e SFP+ MSA. Ogni transceiver modulo SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, questo transceiver 10G SFP+ facile da installare e sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per le applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame. Con una velocità multipla di 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbps, è adatto all'applicazione aquantia.
Clicca per aprire la vista espansa
Intel Compatibile SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Rame 30m RJ-45 Modulo Transceiver (LOS)
Intel Compatibile 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Modulo Transceiver (Rame, 30m, RJ-45)
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
10G
SFP+ MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
È possibile creare una rete locale flessibile e a basso costo utilizzando cavi Ethernet preinstallati su brevi distanze.
Interfaccia RJ45 con possibilità di sostituzione a caldo, Plug and Play, progettata per connessioni Ethernet 10G all'interno di rack e tra rack adiacenti tramite cavo Cat 6a/7.
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Data Rate (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connettore | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100m 2.5G:100m 5G:70m 10G:30m | 30m | 80m |
Tipo di Cavo | Cat6A/Cat7 o meglio | Cat6A/Cat7 o meglio | Cat6A/Cat7 o meglio |
Consumo d'Energia | <2.5W | <2.5W | <2.9W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C |
h***n
United States
A***r
United States
A***r
United States