HW compatible SFP transceiver supporta una lunghezza di collegamento fino a 100 m su una connessione in rame tramite un connettore RJ-45. Ciascun modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di HW switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc. Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver 10/100/1000BASE-T sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
![HW Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale (LOS) Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230316163953qcq4j8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![HW Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale (LOS) Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316163953qcq4j8.jpg)
![HW Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale (LOS) Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![HW Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale (LOS) Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316163953e7drav.jpg)
![HW Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale (LOS) Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![HW Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale (LOS) Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![HW Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale (LOS) Questa immagine riguarda SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316163953ezy8lt.jpg)
HW Compatibile 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Rame RJ-45 100m Modulo Transceiver Industriale (LOS)
#177943
#177943
35,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-GB-GE-TL-I
238 Venduti
2 Recensioni
2 Domande
Transceiver Models:
1823 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 lug., 2024
314 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW Compatible 10/100/1000BASE-T SFP SGMII Modulo transceiver (Rame, 100m, Industriale, RJ-45)
Specifications
Numero di Parte
SFP-GB-GE-TL-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP SGMII
Max. Velocità di trasmissione dati
1000Mbps
Consumo di energia
1.5W
Max. Distanza del cavo
100m
Connettore
RJ-45
Rx LOS
Sì
Media
Cat 5
DOM Support
No
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP MSA Conforme, IEEE Std 802.3
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230313114330eezldx.jpg)
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Il transceiver SFP, integrato nel chip Marvell, offre una soluzione a basso consumo e conveniente per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Chip Marvell
Trasmissione Stabile
≤1.2W
Basso Consumo Energetico
1000Mbps
Max. Tasso di Dati
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807152443ymj5on.jpg)
Distribuzione Flessibile della Rete Locale
È possibile creare una rete locale flessibile e a basso costo utilizzando cavi Ethernet preinstallati su brevi distanze.
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
La riconfigurazione del transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
C***i
Canada
May 31, 2023
Working well, easy to plug and play. These are installed in a Cisco CBS350-48P-4G switch and were detected and compatible.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0T***a
Spain
December 29, 2022
Worked well on Intel E810-XXVDA2.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente