Il cavo in fibra ottica ultra basso IL insensibile alla piegatura da 0,15 dB presenta una minore attenuazione quando viene piegato o attorcigliato rispetto ai tradizionali cavi in fibra insensibili alla piegatura, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Inoltre, consente di risparmiare spazio per il cablaggio ad alta densità nei data center e in altre reti aziendali.
![Personalizzato Simplex 0.15dB IL OM2 Multimodale LC/SC/FC/ST Insensibile alla Piegatura Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda HD-OM2XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/17761.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Personalizzato Simplex 0.15dB IL OM2 Multimodale LC/SC/FC/ST Insensibile alla Piegatura Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda HD-OM2XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17761.main.jpg)
![Personalizzato Simplex 0.15dB IL OM2 Multimodale LC/SC/FC/ST Insensibile alla Piegatura Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda HD-OM2XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17761.B.jpg)
![Personalizzato Simplex 0.15dB IL OM2 Multimodale LC/SC/FC/ST Insensibile alla Piegatura Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda HD-OM2XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17761.C.jpg)
![Personalizzato Simplex 0.15dB IL OM2 Multimodale LC/SC/FC/ST Insensibile alla Piegatura Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda HD-OM2XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17761.D.jpg)
![Personalizzato Simplex 0.15dB IL OM2 Multimodale LC/SC/FC/ST Insensibile alla Piegatura Cavo Patch in Fibra Ottica Questa immagine riguarda HD-OM2XXSX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17761.E.jpg)
Personalizzato Simplex 0.15dB IL OM2 Multimodale LC/SC/FC/ST Insensibile alla Piegatura Cavo Patch in Fibra Ottica
#17761
#17761
5,00 € (Incl. IVA)
FS P/N: HD-OM2XXSX
189 Venduti
2 Recensioni
7 Domande
Scegli lunghezza:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
Connettore A:
LC UPC
Connettore B:
LC UPC
Rivestimento cavo:
PVC
Diametro cavo:
2.0mm
Pre-ordine, Spedizione dal 9 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
LC/SC/FC/ST 50/125 OM2 Cavo Patch in Fibra Ottica Simplex Multimodale Elite Insensibile alla Piegatura
Specifiche
Tipo di Connettore
LC/SC/FC/ST Simplex
Tipo di Luciare
UPC
Conteggio della Fibra
1 Fiber
Grado della Fibra
Insensibile alla Piegatura
Modalità della Fibra
OM2 50/125μm
Lunghezza d'Onda
850/1300nm
Polarità
A (Tx) a B (Rx)
Tipo di Cavo
Tampone Stretto
Diametro Esterno del Cavo (OD)
2.0/0.9/3.0mm
Rivestimento del Cavo
Riser (OFNR)/LSZH/OFNP
Raggio Minimo di Curvatura (Fibra Ottica)
7.5mm
Raggio Minimo di Curvatura (Cavo in Fibra)
20/10D (Dinamico/Statico)
Durata del Connettore
1000 volte
Resistenza alla Trazione (Lungo/Breve Termine)
Max 100N
Tipica Perdita di Inserzione
≤0.08dB
Max Perdita di Inserzione
≤0.15dB
Caratteristica dell'Interfaccia
Perdita Ultra Bassa
Perdita di Ritorno
≥30dB
Attenuazione a 850 nm
2.3 dB/km
Attenuazione a 1300 nm
0.6 dB/km
Temperatura Operativa
-20 a 70°C (-4 a 158℉)
Temperatura di Conservazione
-40 a 80°C (-40 a 176℉)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Four Connectors Support Custom-tailored Installations
Various connectors are ideal for multiple indoor scenario applications and can easily meet your diverse cabling requirements.
Three Diameters to Meet Different Wiring Needs
3.0mm, 2.0mm and 0.9mm cable diameters have tensile strengths of 120~225N, 90~150N and 3~6N respectively, mainly used for indoor installation and cabling.
3.0mm Diameter
Having stronger long-term pull tension and instant pull tension.
2.0mm Diameter
Reducing the pressure of the wiring conduit and saving space.
0.9mm Diameter
Slimmer than others, typically used in rack/wall mount enclosures.
Three Jacket Materials Used in Diverse Cabling Zone
It's important to know the differences between OFNP, PVC, LSZH jackets because each different type is used in different locations.
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
S***n
United States
January 12, 2017
Cables are working great! I love them!!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***r
United Kingdom
December 27, 2016
Had no problems with the cables. Delivered on time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Visti di recente