FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda CW59-SFP1G-ZXC.

Brocade Compatibile 1000BASE-CWDM SFP 1590nm 160km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver

#176550
#176550

Macom DFB ≤1W Duplex LC

96,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: CW59-SFP1G-ZXC
0 Venduto
2 Recensioni
2 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 10 ott., 2024
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
Brocade Compatibile 1000BASE-CWDM SFP Modulo Transceiver (SMF, 1590nm, 160km, LC, DOM)

Il transceiver SFP compatibile Brocade supporta collegamenti lunghi fino a 160 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) Brocade ecc.

Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), le reti LAN e SAN aziendali, le reti LAN e SAN dei data center e altri collegamenti ottici.

Specifications
Numero di Parte
CW59-SFP1G-ZXC
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1590nm
Distanza Massima del Cavo
160km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
DFB CWDM
Media
SMF
Supporto DOM
Potenza TX
1~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-33dBm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
Conforme a MSA

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i transceiver SFP CWDM offrono una soluzione efficiente dal punto di vista dei costi utilizzando una soluzione a fibra singola per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Tasso di DatiVelocità di trasferimento dati (Max)
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Lunghezza d'Onda
1470nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1470nm~1610nm
Distanza del Cavo (Max)
160km@SMF
20km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
120km@SMF
Potenza TX
1~6dBm
-5~0dBm
-5~0dBm
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-33dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -24dBm
<-30dBm
<-30dBm
Consumo di Energia
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
Temperatura d'Esercizio
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Connessione (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

А***н

Russian Federation

June 15, 2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***e

Canada

September 10, 2018
5.0
Just as described. Works great with my Unifi gear. Would buy again.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente