Extreme Compatibile 100GBASE-ZR4 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'uso in throughput Ethernet 100GBASE fino a 80km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Grazie alla progettazione separata di BOX+FPC+PCBA, presenta grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore. Questo transceiver è conforme allo standard IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come telecomunicazioni, applicazioni per service provider e anche reti wireless 5G, adatte sia per installazioni all'aperto che al chiuso.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-ZR4-100G-I a QSFP-ZR4-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Extreme Compatible 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20240131180319k80z2f.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Compatible 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131180319k80z2f.jpg)
![Extreme Compatible 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024013118031920iyuk.jpg)
![Extreme Compatible 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217174704op5ckc.jpg)
![Extreme Compatible 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131180319clt6je.jpg)
![Extreme Compatible 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale) Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-100G-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230217174707dlo75e.jpg)
Extreme Compatible 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
#176273
#176273
6.339,12 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ZR4-100G-I
7 Venduti
4 Recensioni
5 Domande
Transceiver Types:
2 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Compatibile 100GBASE ZR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QSFP-ZR4-100G-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
LAN WDM EML
Tipo di Ricevitore
SOA+PIN
Potenza TX
2.0~6.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-28.0dBm
Powerbudget
30dB
Sovraccarico del Ricevitore
-5dBm
Consumo di Energia
≤7W
Rapporto di Estinzione
>6dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Tecnologia di Imballaggio
Imballaggio BOX
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Protocolli
IEEE 802.3ba, QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202302200930349b3bkw.jpg)
Caratteristiche
Connettività 100G per data center
Caratterizzato da 7 W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarti a raggiungere rapidamente la trasmissione fino a 100G.
Testato nei dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità nell'ambiente di commutazione mirato, che garantisce operazioni impeccabili.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627121056x343ka.jpeg)
Test completi aumentano l'affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'alta qualità e l'ottica affidabile.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Abilitare la connettività senza soluzione di continuità per la rete
Riconfigurazione del transceiver per il funzionamento con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'onda centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 80km (con Host FEC) | 10km (con Host FEC) | 10km (con Host FEC) | 10km (con Host FEC) | 10km (con Host FEC) | 10km (con Host FEC) |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | COB (Chip on board) Imballaggio | COB (Chip on board) Imballaggio | COB (Chip on board) Imballaggio |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip |
Intervallo di temperatura | -40 a 85°C (IND) | -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Applicazione | Centro dati 100GBASE Ethernet | Centro dati 100GBASE Ethernet | Centro dati 100GBASE Ethernet | Centro dati 100GBASE Ethernet | Centro dati 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout 800G a 8x 100G Breakout | Centro dati 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Compatibilità (2)Temperatura Operativa (2)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
B***n
Ecuador
March 26, 2023
Got several 100G SR4 modules but requiring 100G ZR4 QSFP28 modules for our current project. Not sure about the technical specifications, so I contacted my account manager. She confirmed that these 100G modules were compatible with my Juniper switches and we also bought some LC cables and patch panels to realize the connection with the help of the tech guys. We are thrilled by the professionalism and the thoughtfulness of the FS staff. Thanks again for your helpful advice and guidance!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0J***t
Canada
September 24, 2022
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
So far, we are extremely happy with FS!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0L***o
United States
February 24, 2022
Thank you for following up. We have received modules. Your website and service is excellent. Thanks.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente