Intel Compatibile 100GBASE-PLR4 Modulo Transceiver Ottico supporta collegamenti di lunghezza fino a 10km su fibra monomodale (SMF) con connettore MTP/MPO-12. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8636 e QSFP28 MSA. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di interconnessione 100G ethernet e data center.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-PLR4-100G a QSFP-PLR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Intel Compatibile 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240129182151hcshj7.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Intel Compatibile 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129182151hcshj7.jpg)
![Intel Compatibile 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129182151a1f4gf.jpg)
![Intel Compatibile 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230621111011qg2acl.jpg)
![Intel Compatibile 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240129182151abthbf.jpg)
![Intel Compatibile 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR Questa immagine riguarda QSFP-PLR4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302101212048ht25i.jpg)
Intel Compatibile 100GBASE-PLR4 QSFP28 1310nm 10km OS2 DOM MTP/MPO-12 Parallelo SMF Modulo Transceiver Ottico, 4x 25G-LR
#176217
#176217
523,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-PLR4-100G
1 Venduto
4 Recensioni
5 Domande
Transceiver Types:
30 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Intel Compatibile 100GBASE-PLR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-PLR4-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
MTP/MPO-12
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6~2dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-12dBm
Powerbudget
6dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.5dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP28 MSA, SFF-8636
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901152253sfihtg.jpg)
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il chip Semtech Integrato consente una trasmissione stabile a 100G e un basso consumo energetico, risparmiando energia e riducendo la dissipazione di calore.
Semtech Chip
Trasmissione Stabile
≤3.5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827152739czkihv.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 5E-5
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 delle 12 Fibre Utilizzate) | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | DFB | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | ImballaggioCOB (Chip on board) | ImballaggioCOB (Chip on board) | ImballaggioCOB (Chip on board) | Imballaggio BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Application | Data Center 100GBASE Ethernet 100G a 4x25G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Cente 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout 800G a 8x 100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Compatibilità (2)Matching Cavi (1)Confronto Prodotti (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
R***o
United States
October 13, 2023
I bought this QSFP28 transceiver for an Arista DCS-7020SR-24C2-R Switch and it is compatible.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0P***s
United States
October 06, 2023
The switch I bought with a qsfp28 port performed well with it. Easy plug and go.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0N***s
Costa Rica
April 04, 2023
Excellent service, and the quality is also good, I am going to buy more things from you guys.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente