Il Extreme Compatible QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in throughput 40/100G Ethernet fino a 150m su fibra multimodale (MMF) OM5 utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite connettori LC Duplex. Questo transceiver è conforme alle interfacce elettriche QSFP28 MSA, SWDM MSA e IEEE802.3bm CAUI-4. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come 40/100G Ethernet, telecomunicazioni, applicazioni per service provider e rete wireless 5G.
![Extreme Compatibile 40/100GBASE-SM4 SWDM4 QSFP28 a Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230209115151e2ys0v.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Compatibile 40/100GBASE-SM4 SWDM4 QSFP28 a Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209115151e2ys0v.jpg)
![Extreme Compatibile 40/100GBASE-SM4 SWDM4 QSFP28 a Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645zs25d8.jpg)
![Extreme Compatibile 40/100GBASE-SM4 SWDM4 QSFP28 a Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209115151p3f93n.jpg)
![Extreme Compatibile 40/100GBASE-SM4 SWDM4 QSFP28 a Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209115151xjpm5a.jpg)
![Extreme Compatibile 40/100GBASE-SM4 SWDM4 QSFP28 a Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645j231hr.jpg)
Extreme Compatibile 40/100GBASE-SM4 SWDM4 QSFP28 a Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico
#175839
#175839
535,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-40/100G-SM4
14 Venduti
11 Recensioni
5 Domande
136 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 lug., 2024
44 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 29 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme Compatible 40/100GBASE-SM4 SWDM4 QSFP28 a Doppio Tasso Modulo Transceiver Ottico (Doppio Tasso, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
Q28-40/100G-SM4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
Doppio Tasso 40 Gbps e 100 Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
100G
75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
40G
40G
240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
Connettore
LC Duplex
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
100G
-7.5~2 dBm
40G
40G
-7.5~3 dBm
Sensibilità del Ricevitore
100G
L0
-9.5dBm, L1
-9.4dBm, L2
-9.4dBm, L3
-9.4dBm
40G
40G
L0
-12.9dBm, L1
-12.5dBm, L2
-12.2dBm, L3
-11.9dBm
Powerbudget
100G
1.9dB
40G
40G
2dB
Sovraccarico del Ricevitore
100G
3.4 dBm
40G
40G
2.4 dBm
Consumo di Energia
40G
40G
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>2 dB
DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C
Protocolli
SWDM MSA, QSFP28 MSA, IEEE802.3bm CAUI-4
Garanzia
5 anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230831153636q1i13c.jpg)
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816113540622398.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 5x10E-5
Test di Temperatura
0~70°C
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 100G: 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5 40G: 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5 | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
Cable Type | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperature Range | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Application | Data Center 40/100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet 10G Upgrade Solution | Data Center 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Applicazione (1)Serie Cisco (1)Customization (1)Serie FS S5850 (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
11
0
0
0
0
M***n
United States
November 13, 2023
These optical modules are an excellent choice for anyone looking for a cost-effective and reliable networking solution. They provide high-speed connectivity and the ability to upgrade to 100G in the future.
Acquisto verificato
Utile 20
Commento 0M***s
United States
October 13, 2023
I have been so satisfied with FS's modular products and customer service. Last time we ordered some modules on our own from another brand's website, but there's some wrongs with switch compatibility. By chance, we asked the FS sales manager and he recommended this 100G DR module to us. Now this module and switch are fully compatible and our problem is solved.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0B***e
United States
October 03, 2023
I haven't had a chance to test the Dell ones yet, but they appeared to have a smooth connection when i plugged it. And your service is also excellent, with the filtering function on FS website I can quickly find the product you need.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente