Questo ripiano è adatto per switch o altre apparecchiature di rete e il design del deflettore sul retro può impedire che l'apparecchiatura scivoli quando l'utente sposta l'armadio, migliorando la sicurezza di questo prodotto ed è la soluzione ideale per installare qualsiasi apparecchiatura non montata su rack.
![Ripiano Fisso a Sbalzo Ventilato 1U 19'', SPCC, 13" (350 mm) di Profondità, Capacità 132 Libbre (60 kg) Questa immagine riguarda IWEP1U350.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230216102508ozsqs6.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Ripiano Fisso a Sbalzo Ventilato 1U 19'', SPCC, 13" (350 mm) di Profondità, Capacità 132 Libbre (60 kg) Questa immagine riguarda IWEP1U350.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230216102508ozsqs6.jpg)
![Ripiano Fisso a Sbalzo Ventilato 1U 19'', SPCC, 13" (350 mm) di Profondità, Capacità 132 Libbre (60 kg) Questa immagine riguarda IWEP1U350.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230216102508ygr0ly.jpg)
![Ripiano Fisso a Sbalzo Ventilato 1U 19'', SPCC, 13" (350 mm) di Profondità, Capacità 132 Libbre (60 kg) Questa immagine riguarda IWEP1U350.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230216102508w9d1u9.jpg)
![Ripiano Fisso a Sbalzo Ventilato 1U 19'', SPCC, 13" (350 mm) di Profondità, Capacità 132 Libbre (60 kg) Questa immagine riguarda IWEP1U350.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230216102508fw3brf.jpg)
![Ripiano Fisso a Sbalzo Ventilato 1U 19'', SPCC, 13" (350 mm) di Profondità, Capacità 132 Libbre (60 kg) Questa immagine riguarda IWEP1U350.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230216102508c3kgip.jpg)
Ripiano Fisso a Sbalzo Ventilato 1U 19'', SPCC, 13" (350 mm) di Profondità, Capacità 132 Libbre (60 kg)
Ripiano ventilato 1U 19'' con labbro, profondità 550 mm, capacità 60 kg (132 lb)
Scaffale ventilato con orecchio di montaggio per una portata di 132 libbre.
Struttura in acciaio laminato a freddo SPCC con finitura a polvere nera per una maggiore durata.
Robusto scaffale per lo stoccaggio di dispositivi di rete e altre apparecchiature.
Bocchette di Raffreddamento
Il design delle bocchette massimizza il flusso d'aria mantenendo l'integrità strutturale.
Attorno alla struttura del deflettore
Impedire lo slittamento di apparecchiature di rete come gli switch.
Montaggio Hardware
L'hardware di montaggio necessario è incluso per un'installazione versatile.
Aggiungi flessibilità e organizzazione a qualsiasi rack EIA o installazione in armadio con ripiani, guide di montaggio, prodotti per la gestione dei cavi e altro ancora.
N***n
United States
A***s
Portugal
J***n
Australia