FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-29.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-29.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-29.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-29.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-29.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-29.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-29.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-29.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-29.
Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-29.

Cisco Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Singola Lambda 1290nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#175160
#175160

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Single Lambda Duplex LC SMF

1.058,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-FR-100G-29
4 Venduti
2 Recensioni
5 Domande
Pre-ordine, Spedizione dal 12 ago., 2024
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
Cisco Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Lambda Singlo, SMF, 1290nm, 2km, LC, DOM)

100GBASE-FR a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo di 100GBASE Ethernet con throughput fino a 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1290nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-FR-100G-29 a QSFP-FR-100G-29, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Numero di Parte
QSFP-FR-100G-29
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100 Gbps
Lunghezza d'Onda
1290nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-3.1~4 dBm
Sensibilità del Ricevitore
-7.1 dBm
Powerbudget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
4 dBm
Consumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
3.5 dB
DOM
Supportato
FEC Integrato
Sì (KP4)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C
Protocolli
SFF-8636 Rev 2.10a, IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1, QSFP28 MSA

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Consumo di Energia Inferiore a 4,5W per il Risparmio Energetico
Inserito nel chip DSP Broadcom, il transceiver 100G single-lambda offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 100G.
Broadcom DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤4.5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurazione del transceiver per il funzionamento con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1290nm
1270nm
1310nm
1330nm
Connettore
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Distanza del Cavo (Max.)
2km (con FEC host)
2km (con FEC host)
2km (con FEC host)
2km (con FEC host)
Tipo di Cavo
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Tipo di Trasmettitore
EML
EML
EML
EML
Chip
Chip Broadcom
Chip Broadcom
Chip Broadcom
Chip Broadcom
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Applicazione
Data Center
Ethernet 100GBASE
Data Center
Ethernet 100GBASE
Data Center
Ethernet 100GBASE
Breakout da 100G a 4x 25G
Data Center
Ethernet 100GBASE
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Applicazione (1)Arista Series (1)Matching Transceiver (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
2
0
0
0
0

B***t

France

January 07, 2023
5.0
These transceivers came brand new, wrapped nicely and no damage. Using them successfully in our switches with no issues whatsoever. My switches were linked and started transferring data over SMF after everything was ready. Ideal for me to migrate the Ethernet to 400G.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

1***8

13381

January 03, 2023
5.0
We are still very satisfied with the purchase of the 100G modules.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente