100GBASE-FR a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo di 100GBASE Ethernet con throughput fino a 2km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1270nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme allo standard QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu e 100G Lambda MSA. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-FR-100G-27 a QSFP-FR-100G-27, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Dell Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Singola Lambda 1270nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240130191354ljeyoe.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Dell Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Singola Lambda 1270nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130191354ljeyoe.jpg)
![Dell Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Singola Lambda 1270nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130191349jx0ce3.jpg)
![Dell Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Singola Lambda 1270nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201105151gyjyj8.jpg)
![Dell Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Singola Lambda 1270nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130191344av20or.jpg)
![Dell Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Singola Lambda 1270nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201105151s4w9ub.jpg)
Dell Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Singola Lambda 1270nm 2km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#175153
#175153
1.058,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-FR-100G-27
4 Venduti
2 Recensioni
5 Domande
Transceiver Type:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell Compatibile 100GBASE-FR QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Lambda Singlo, SMF, 1270nm, 2km, LC, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QSFP-FR-100G-27
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100 Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-3.1~4 dBm
Sensibilità del Ricevitore
-7.1 dBm
Powerbudget
4dB
Sovraccarico del Ricevitore
4 dBm
Consumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
3.5 dB
DOM
Supportato
FEC Integrato
Sì (KP4)
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C
Protocolli
SFF-8636 Rev 2.10a, IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-FR1, QSFP28 MSA
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230904112035mosnlp.jpg)
Caratteristiche
Consumo di Energia Inferiore a 4,5W per il Risparmio Energetico
Inserito nel chip DSP Broadcom, il transceiver 100G a singola lambda offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 100G.
Broadcom DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤4,5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Testati su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816113746te6t8a.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
No Packet Loss & CRC
Test di Temperatura
0~70°C
Consente una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale | 1270nm | 1290nm | 1310nm | 1330nm |
Connettore | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 2km (con FEC host) | 2km (con FEC host) | 2km (con FEC host) | 2km (con FEC host) |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | EML | EML |
Chip | Chip Broadcom | Chip Broadcom | Chip Broadcom | Chip Broadcom |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Applicazione | Data Center Ethernet 100GBASE | Data Center Ethernet 100GBASE | Data Center Ethernet 100GBASE 100G a 4x 25G Breakout | Data Center Ethernet 100GBASE |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Applicazione (1)Arista Series (1)Matching Transceiver (1)Confronto Prodotti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
E***s
United States
January 09, 2023
Thank you for reaching out! Yes, again, no big order, but an easy and smooth transaction - I really love your online ordering system.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***d
United States
January 05, 2023
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente