Il H3C Compatibile QSFP28 transceiver fornisce 100GBase-BX throughput fino a 10km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1331nm-TX/1271nm-RX tramite un connettore LC. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o dispositivo di rete con lunghezze d'onda simili. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato dalla QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come quelle di 100G Ethernet, data center e storage area network.
Clicca per aprire la vista espansa
H3C Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico
#175142
#175142
730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-100G-BX10
11 Venduti
5 Recensioni
5 Domande
Transceiver Type:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
30 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
H3C Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per Ethernet e Data Center (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX,10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
Q28-100G-BX10
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1271nm-TX/1331nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC Simplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-1,9~4.8dBm
Riflettanza del Ricevitore
< -26dB
Min Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.8dBm
Consumo di Energia
<4W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
100G Connectivity for Data Center and Telecom
Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
No Packet Loss & CRC
Test di Temperatura
0~70°C
Center Wavelength | 1331nm/1271nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Simplex LC | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 10km | 20km | 20km | 20km |
Cable Type | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Transmitter Type | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperature Range | 0 to 70°C | -20 to 85°C (EXT) | 0 to 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Configuration (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
1
0
0
0
M***n
United States
November 10, 2023
The optical module quality is excellent, the signal is powerful, and the price is lower than the original optical module. Due to the line aging with original optical modules can not start only with fiber optic transceivers, a few days ago the fiber optic transceivers also could not start. I bought this pair of optical modules with a try mentality, I did not expect to start right away, and the price is also very affordable, praise!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***o
Australia
April 20, 2023
We explicitly chose FS because we know you are usually able to ship next day, which is highly appreciated.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0H***t
United States
March 15, 2023
Wow, thank you so much!
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente