The Arista Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 10km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1271nm-TX/1331nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230202095618e6x4sc.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230202095618e6x4sc.jpg)
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230202095620kn0rrw.jpg)
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230202095626mc9vsk.jpg)
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230202095623h9zcb8.jpg)
![Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023020209562947t4m7.jpg)
Arista Networks Compatibile 100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10km OS2 DOM Simplex LC SMF Parallelo Modulo Transceiver Ottico
#175123
#175123
730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: Q28-100G-BX10
27 Venduti
7 Recensioni
5 Domande
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 12 lug., 2024
30 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 26 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco Compatibile 100GBASE-BX20 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico per EIlrnet e Data Center (SMF, 1331nm-TX/1271nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
Q28-100G-BX10
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
106.25Gbps
Lunghezza d'Onda
1331nm-TX/1271nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
LC Simplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-1,9~4.8dBm
Riflettanza Ricevitore
< -26dB
Min Powerbudget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.8dBm
Consumo di Energia
<4W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Per saperne di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230201143752v6iyjl.jpg)
Caratteristiche
100G Connectivity for Data Center and Telecom
Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816105650bvclgd.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Temperature Test
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Simplex | LC Simplex | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km | 20km | 20km (con FEC Host) | 20km |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Gamma di Temperatura | 0 a 70°C | -20 a 85°C (EXT) | 0 a 70°C | -40 a 85 °C (IND) |
Applicazione | "Centro Dati 100GBASE Ethernet" | "Centro Dati 100GBASE Ethernet" | "Centro Dati 100GBASE Ethernet" | "Centro Dati 100GBASE Ethernet" |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Configuration (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
1
0
0
0
M***y
United States
December 04, 2023
The packaging is small and exquisite. Good workmanship and good compatibility.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0K***z
United States
November 21, 2023
I wasn’t expecting any extra information but this is excellent customer service and I am more than impressed! Thank you!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***b
United States
November 04, 2023
The module has been installed and used, running very stable, good compatibility. The price is relatively affordable, especially satisfied, the next time there will be a need to buy.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente