Extreme QSFP-eER4-100G Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per applicazioni di comunicazione ottica a 80km. Questo modulo contiene un trasmettitore ottico a 4 corsie, un ricevitore ottico a 4 corsie e un blocco di gestione del modulo con interfaccia seriale a 2 fili. I segnali ottici sono multiplexati su una fibra monomodale attraverso un connettore LC standard del settore. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come connessioni di telecomunicazione a 100G, data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-eER4-100G a QSFP-eER4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Extreme Compatibile 100GBASE-ER4 QSFP28 1310nm 60km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
New #174713
New #174713
4.510,34 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-eER4-100G
3 Venduti
4 Recensioni
5 Domande
Transceiver Types:
Pre-ordine, Spedizione dal 31 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme QSFP-eER4-100G Compatibile 100GBASE-ER4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 60km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-eER4-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103,125 Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
60km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
1 a 6dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-30dBm
Powerbudget
31dB
Sovraccarico del Ricevitore
6dBm
Consumo di Energia
≤5.5W
Rapporto di Estinzione
>6dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Formato di Modulazione
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX CDR Integrato
Protocolli
QSFP28 MSA
IEEE 802.3bm
Conforme a RoHS-10
IEEE 802.3bm
Conforme a RoHS-10
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center e Telecom
Caratterizzato da 5.5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testato su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0-70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 60km | 80km | 40km | 40km |
Tipo di cavo | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | EML | EML | EML | 4 x LAN WDM DML TOSA |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX |
Chip | Chip Semtech | Chip Semtech | Chip Semtech | Chip Semtech |
Applicazione | Centri Dati Ethernet 100GBASE | Centri Dati Ethernet 100GBASE | Centri Dati Ethernet 100GBASE | Centri Dati Ethernet 100GBASE |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Serie Cisco (2)FEC (1)Attenuatore Abbinato (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
V***r
United States
September 27, 2023
The packaging of the modules was so excellent and it arrived in perfect condition. They are also excellent quality compared with other popular brand. I will definitely buy your products again!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0G***s
United States
September 21, 2023
I was very impressed with the customer service at FS.com. From product ordering to delivery, you have been following up and sending me notifications. I will bringing more business on your way later!
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0A***l
United States
January 30, 2023
I installed these yesterday for an inter-floor connection between two cisco switches and they were no muss, no fuss. Works as advertised so I'm not really sure what else you need to know but I'd happily use them again.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente