FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G-Si.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G-Si.

Arista QDD-400G-DR4 Compatibile 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico

Hot #173589
Hot #173589

Broadcom 7nm DSP Broadcom VCSEL SiPh-Based ≤ 8W MTP-12 SMF 4x 100G-DR

730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
307 Venduti
22 Recensioni
13 Domande
172 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
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
Arista QDD-400G-DR4 Compatibile 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Modulo Transceiver Silicon Photonics (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

Il modulo fotonico al silicio 400GBASE-DR4, connettore MTP/MPO-12, fino a 500 m su fibra monomodale parallela. È conforme a QSFP-DD MSA, al protocollo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8.

Specifications
Arista Compatibile
QDD-400G-DR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9~4.0dBm
Potenza RX
-5.9~4.0dBm
Power Budget
3dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX e RX
FEC Integrato
No
Dimensione del Nucleo
9/125um
Tecnologia di Imballaggio
COB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Aggiornare la rete un sito alla volta
Aggiornare un solo sito a 400G, e collegarlo comunque ai siti esistenti 100G siti.
Collegare nuovi siti 400G a siti 100G legacy
Sfruttare appieno la larghezza di banda delle porte 400G
Riutilizzo dell'ottica 100G nelle nuove porte 400G
Chip ad Alte Prestazioni Basato su SiPh e Progettato per i Data Center
Aumenta il tempo di attività della rete con la fotonica del silicio che riduce i costi di proprietà.
Broadcom 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
53G EML Laser
Assicurare Produzione
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti e CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Tipo di Trasmettitore
DFB
EML
DFB
Tecnologia di Imballaggio
COB
BOX
COB
Protocolli
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Applicazione
Centro dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro dati
Centro dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (13)Breakout 4x100G (2)Compatibilità (1)Matching Prodotto (1)Confronto Prodotti (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
22
0
0
0
0

C***y

Australia

November 23, 2023
5.0
I appreciate your solution that made it possible for me to establish a 400G to 100G connection.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***n

Germany

June 07, 2023
5.0
I have tested the modules in a test environment, and it worked very well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

C***s

Canada

May 30, 2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente