100GBASE-ER a Lambda Singlo QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è stato progettato per l'utilizzo di 100GBASE Ethernet con throughput fino a 30km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310nm tramite connettori LC duplex. Il transceiver include un chip Broadcom per convertire i segnali elettrici 4x25G NRZ in un segnale ottico 1x100G PAM4. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come Data Center, 100G Ethernet.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-ER-100G a QSFP-ER-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
![Intel Compatibile 100GBASE-ER QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 30km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131165913b3c66f.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Intel Compatibile 100GBASE-ER QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 30km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131165913b3c66f.jpg)
![Intel Compatibile 100GBASE-ER QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 30km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131165913kpvp85.jpg)
![Intel Compatibile 100GBASE-ER QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 30km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226121111jzmww7.jpg)
![Intel Compatibile 100GBASE-ER QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 30km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131165913n7f82e.jpg)
![Intel Compatibile 100GBASE-ER QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 30km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ER-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226121114uoph5q.jpg)
Intel Compatibile 100GBASE-ER QSFP28 Lambda Singolo 1310nm 30km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#173410
#173410
2.583,96 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ER-100G
4 Venduti
3 Recensioni
5 Domande
Transceiver Type:
Pre-ordine, Spedizione dal 12 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Intel Compatibile 100GBASE-ER a Lambda Singlo QSFP28 PAM4 Modulo Transceiver Ottico (Lambda Singlo, SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM
Specifications
Numero di Parte
QSFP-ER-100G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
100 Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
30km
Connettore
LC Duplex
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0~5.6 dBm
Potenza del Ricevitore Minima
-14.7 dBm
Powerbudget
14.7dB
Sovraccarico del Ricevitore
-3.4 dBm
Consumo di Energia
<5.5W
Rapporto di Estinzione
>5 dB
DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C
Protocolli
SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 V1.8, 100G lambda MSA 100G-ER1-30, QSFP28 MSA
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162253h0hj68.jpg)
Caratteristiche
Consumo di Energia Inferiore a 5.5W per il Risparmio Energetico
Grazie al chip DSP Broadcom Integrato, il transceiver 100G a lambda singolo offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 100G.
Chip DSP di Broadcom
Trasmissione Stabile
≤5.5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816150120hswj8c.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurazione del transceiver per funzionare con marchi diversi, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Serie Cisco (2)Arista Series (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
3
0
0
0
0
T***t
United States
December 27, 2022
I just wanted to say how much we appreciate the quality and price of your transceivers. I find the quality of your transceivers to be outstanding.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0M***y
United States
December 27, 2022
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
Acquisto verificato
Utile 7
Commento 0S***e
United States
December 25, 2022
Yes, I got the transceivers yesterday. Faster delivery than I expected. So big thumbs up on that.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente