HE312 è una cuffia USB che offre un audio di qualità superiore e una chiarezza di chiamata affidabile grazie alla tecnologia avanzata del microfono a cancellazione del rumore. Inoltre, sono leggere, eleganti e comodissime per essere utilizzate tutto il giorno. Con controlli intuitivi in linea sul cavo per disattivare l'audio, regolare il volume, rispondere/terminare/rifiutare le chiamate e riprodurre/mettere in pausa la musica.
Clicca per aprire la vista espansa
Cuffie USB Multifunzionali con Microfoni ECM e MEMS, Angolo di Rotazione di 150°, Riduzione del Rumore, Plug-and-play
Cuffie USB Multifunzionali con Microfoni ECM e MEMS, Angolo di Rotazione di 150°, Riduzione del Rumore, Plug-and-play
MEMS omnidirezionale
Con un comodo controller in linea, è facile regolare il volume delle cuffie verso l'alto/il basso e il microfono silenziato/disattivato. Gli indicatori LED sul controller aiutano a identificare le funzioni chiave.
L'algoritmo di riduzione del rumore consente la massima riduzione del rumore esterno, in modo che gli ascoltatori che sono protetti dalla maggior parte della privacy delle chiamate possano concentrarsi maggiormente sul suono desiderato a portata di mano.
L'angolo flessibile di 150° è in grado di rilevare efficacemente il suono. Il braccio regolabile può ribaltarsi e fuoriuscire quando non viene utilizzato per un comodo stoccaggio.
Corre subito fuori dagli schemi, non sono necessari conducenti. Una configurazione plug-and-play USB (USB-A/USB-C) rende la connettività a telefoni IP, PC e tablet in contatto.
Le cuffie in morbido cotone e la fascia regolabile sono facili da indossare. Il suo design ergonomico rende HE312 sufficientemente comodo per chiamate in conferenza lunghe e per l'uso quotidiano.
T***g
United States
M***n
United States