FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DWCxx-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWCxx-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWCxx-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWCxx-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWCxx-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWCxx-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWCxx-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWCxx-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWCxx-SFP1G-ZXC.
Questa immagine riguarda DWCxx-SFP1G-ZXC.

Customized 1000BASE-DWDM SFP 160km DOM Duplex LC SMF Modulo Ottico Transceiver

#172915
#172915

≤1W Duplex LC

254,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWCxx-SFP1G-ZXC
0 Venduto
0 Recensione
0 Domanda
Lunghezze dell'onda:
C17
Marchi compatibili:
Aruba
Numero del dispositivo:
Supporto DOM:
Temperatura di funzionamento:
0 a 70°C (32 a 158°F)
Servizio etichetta:
Pre-ordine, Spedizione dal 16 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Prodotti e Progetti
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni

1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1563.86nm ~ 1528.77nm, 160km, LC)

Specifications
Numero di Parte
DWCxx-SFP1G-ZXC
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1563.86nm ~ 1528.77nm
Distanza Massima del Cavo
160km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
1~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -33dBm
Powerbudget
34dB
Sovraccarico del Ricevitore
-10dBm
Consumo di Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>9dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Garanzia
5 Anni
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Avviso: Quando il transceiver a lunga portata viene utilizzato in trasmissioni a breve distanza, si prega di abbinare l'attenuatore appropriato secondo la tabella.
Distanza
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Attenuatore
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente