Extreme compatibile SFP transceiver supporta collegamenti fino a 160 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Ogni modulo transceiver SFP viene testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di Extreme switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), per le reti LAN e SAN aziendali, per le reti LAN e SAN dei Data Center e per altri collegamenti ottici.
![Extreme Networks C23 DWDM-SFP1G-58.98-160 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1558.98nm 160km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWC23-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202212271219549tn64q.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Extreme Networks C23 DWDM-SFP1G-58.98-160 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1558.98nm 160km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWC23-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212271219549tn64q.jpg)
![Extreme Networks C23 DWDM-SFP1G-58.98-160 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1558.98nm 160km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWC23-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212270945275xrd5a.jpg)
![Extreme Networks C23 DWDM-SFP1G-58.98-160 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1558.98nm 160km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWC23-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227123012wnbspa.jpg)
![Extreme Networks C23 DWDM-SFP1G-58.98-160 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1558.98nm 160km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWC23-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227142210jy5ab1.jpg)
![Extreme Networks C23 DWDM-SFP1G-58.98-160 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1558.98nm 160km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda DWC23-SFP1G-ZXC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221227094531xd34la.jpg)
Extreme Networks C23 DWDM-SFP1G-58.98-160 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1558.98nm 160km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#172373
#172373
254,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: DWC23-SFP1G-ZXC
0 Venduto
4 Recensioni
0 Domanda
Wavelength:
Pre-ordine, Spedizione dal 15 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Extreme DWDM-SFP1G-58.98-160 compatibile 1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1558.98nm, 160km, LC, DOM)
Specifications
Extreme Compatibile
DWDM-SFP1G-58.98-160
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Tasso Massimo di Dati
1000Mbps
Lunghezza d'Onda
1558.98nm
Distanza Massima del Cavo
160km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DML
Tipo di Ricevitore
APD
Potenza TX
1~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -33dBm
Powerbudget
34dB
Sovraccarico del Ricevitore
-10dBm
Consumo di Energia
≤1W
Rapporto di Estinzione
>9dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
MSA Conforme
Garanzia
5 Anni
* I transceiver standard FS sono completamente Compatibili con Cisco attrezzatura. Clicca su
per ulteriori informazioni.
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230109105741gmqs8u.jpg)
Caratteristiche
Connettività 1G per Data Center
Caratterizzati da un basso consumo energetico, i ricetrasmettitori DWDM SFP offrono una soluzione efficiente in termini di costi grazie all'utilizzo di una soluzione a fibra singola per le applicazioni Gigabit Ethernet.
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202405231211235y0y9h.jpg)
Test completi aumentano l'affidabilità
Qualificato attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Tasso di Dati (Massimo) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Lunghezza d'onda | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Cavo Distanza (Massimo) | 10km @SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 10km @SMF |
Spaziatura tra Canali | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
Potenza TX | 1~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-33 dBm | <-24dBm | <-24dBm | <-32dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
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
F***e
United States
January 05, 2023
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0C***s
Australia
December 27, 2022
I've bought a few of these now and they work perfectly. I've had great success using these 1G DWDM SFP modules with Cisco and H3C switches, with no compatibility or performance issues so far.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0A***o
Spain
December 22, 2022
These SFP modules fit perfectly into the devices I've used them on and they don't get hot either.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
For the money these are great value and I'll no doubt be buying more.
Highly recommended.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente