HW Compatibile QSFP28 Modulo Transceiver Ottico è progettato per l'uso in interfacce client 100GBASE Ethernet e 4x 28G OTN con throughput fino a 70m su fibra multimodale OM3 (MMF) o 100m su fibra multimodale OM4 (MMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 850nm tramite connettori MPO12. Questo transceiver è conforme a IEEE 802.3 100GBASE-SR4 e 112G Fibre Channel. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come 100G Ethernet, telecomunicazioni, applicazioni per service provider e reti wireless 5G.
![HW Compatibile 100GBASE-SR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221129113358orxqtd.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![HW Compatibile 100GBASE-SR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221129113358orxqtd.jpg)
![HW Compatibile 100GBASE-SR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221129113358pzbeho.jpg)
![HW Compatibile 100GBASE-SR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202211291133591o52zu.jpg)
![HW Compatibile 100GBASE-SR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221129113359ui7ala.jpg)
![HW Compatibile 100GBASE-SR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-SR4-100GM.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221129113359qanf47.jpg)
HW Compatibile 100GBASE-SR4 e 112GBASE-OTU4 QSFP28 Doppio Tasso 850nm 100m OM4 DOM MPO-12 Parallelo MMF Modulo Transceiver Ottico
#168710
#168710
120,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
6 Venduti
4 Recensioni
5 Domande
Transceiver Type:
Pre-ordine, Spedizione dal 7 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW Compatibile 100GBASE-SR4 e 112GBASE-OTU4 Dual Rate QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Dual Rate, MMF, 850nm, 100m, MPO12, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
QSFP-SR4-100GM
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Max Data Rate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Lunghezze d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
100m
Connettore
MPO-12
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
VCSEL
Potenza TX
-8.4~2.4 dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-10.3 dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4 dBm
Consumo di Energia
<2.5W
Rapporto di Estinzione
>2 dB
DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C
Protocolli
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230904104902d6d9oe.png)
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il chip Macom integrato consente una trasmissione stabile a 100G e un basso consumo energetico, risparmiando energia e riducendo la dissipazione di calore.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤2.5W
Basso Consumo Energetico
100Gbps
Alta Larghezza di Banda
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816105139ztg469.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km (con Ospite FEC) | 10km (con Ospite FEC) | 10km (con Ospite FEC) | 10km (con Ospite FEC) | 10km (con Ospite FEC) |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | EML | 4x LAN WDM EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX | Imballaggio COB (Chip on board) | Imballaggio BOX | Imballaggio BOX |
Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Applicazione | Data Center 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G Breakout 800G a 8x 100G Breakout | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet | Data Center 100GBASE Ethernet |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Connessione (1)Data Rate (1)Consumo di Energia (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
L***m
United States
October 03, 2023
The FS product meets all of my expectations. They are made of very high quality materials, both hardware and packaging.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0R***o
United States
September 30, 2023
I have received your SR4 optical transceivers. they are performing very well on our Cisco switches as expected. We are very pleased with the quality of your product.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0A***r
Monaco
April 11, 2023
Had just what I needed and an honest shipping policy. Thanks!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente