FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CW29-10GSFP-10-I.
Questa immagine riguarda CW29-10GSFP-10-I.
Questa immagine riguarda CW29-10GSFP-10-I.
Questa immagine riguarda CW29-10GSFP-10-I.
Questa immagine riguarda CW29-10GSFP-10-I.
Questa immagine riguarda CW29-10GSFP-10-I.
Questa immagine riguarda CW29-10GSFP-10-I.
Questa immagine riguarda CW29-10GSFP-10-I.
Questa immagine riguarda CW29-10GSFP-10-I.
Questa immagine riguarda CW29-10GSFP-10-I.

Juniper Networks Compatibile 10G CWDM SFP+ 1290nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#168455
#168455

DFB ≤1W Industriale Duplex LC

157,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: CW29-10GSFP-10-I
0 Venduto
27 Recensioni
0 Domanda
2 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 lug., 2024
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
Juniper Networks Compatibile 10G CWDM SFP+ Modulo transceiver (SMF, 1290nm, 10km, LC, Industriale, DOM)

Juniper Networks Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 10km lunghezza dei collegamenti oltre single-mode fiber (SMF). Questo transceiver è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8432. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.

Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra fino a 10G.

Specifications
Numero di Parte
CW29-10GSFP-10-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.31Gbps
Lunghezza d'Onda
1290nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
0~5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-14.4dBm
Powerbudget
>14dB
Sovraccarico del Ricevitore
>0dB
Consumo tipico di energia
<1.2W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolli
SFP+ MSA, SFF-8472
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da un basso consumo di 1,8W, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Essere il primo a poni una domanda.
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
27
0
0
0
0

T***e

United States

August 10, 2023
5.0
Perfect products drive me to leave a comment, though this is the first business with FS, I am sure it would not be the last one, they did everything as described, with fast shipment and professional technology support which greatly satisfies me, what’s important, the module runs with high performance without error, well done.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***l

United States

June 20, 2023
5.0
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

M***l

United States

June 20, 2023
5.0
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente