Il modulo QSFP+ è progettato per l'uso in throughput Ethernet 40GBASE fino a 80km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard QSFP+ MSA e RoHS. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.
![HW Compatibile 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221125151205ancfzn.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![HW Compatibile 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125151205ancfzn.jpg)
![HW Compatibile 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125151210hxnnyl.jpg)
![HW Compatibile 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125151212817r49.jpg)
![HW Compatibile 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125151216m4eyn3.jpg)
![HW Compatibile 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221125151219nmlmbw.jpg)
HW Compatibile 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#168315
#168315
2.681,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ZR4-40G
12 Venduti
4 Recensioni
2 Domande
Transceiver Types:
66 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
HW Compatible 40GBASE-ZR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
8 x 100G QSFP28
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
1~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-25dBm
Powerbudget
28dB
Sovraccarico del Ricevitore
-8dBm
Consumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
>8.2dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP MSA Conforme, IEEE STD 802.3
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230628113839byttbc.jpg)
Caratteristiche
Connettività 40G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 40G.
Testato su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230627145158zna9mm.jpeg)
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (2)Applicazione (1)Compatibilità (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
4
0
0
0
0
N***o
Mexico
March 29, 2023
Super products work as expected. No issues reported after a week of use so far. Highly recommend and will use their products again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***a
Spain
March 26, 2023
Excellent transceivers, as I have mentioned before they work great on HP and Cisco series. I will order in near future again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***a
Belgium
July 08, 2022
Just want to inform all item already installed. And in good conditions.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente