FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-ZR4-40G.

Juniper Compatibile 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310nm 80km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#168310
#168310

Semtech Mitsubishi EML BOX ≤4.5W Duplex LC SMF

2.681,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-ZR4-40G
41 Venduti
4 Recensioni
3 Domande
66 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 25 lug., 2024
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
Juniper Compatible 40GBASE-ZR4 QSFP+ Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)

Il modulo QSFP+ è progettato per l'uso in throughput Ethernet 40GBASE fino a 80km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard QSFP+ MSA e RoHS. Sono inoltre disponibili funzioni di diagnostica digitale tramite l'interfaccia I2C, come specificato da QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in diverse applicazioni, come data center, reti informatiche ad alte prestazioni, applicazioni core aziendali e a livello di distribuzione.

Specifiche
Numero di Parte
8 x 100G QSFP28
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
80km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
1~6dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-25dBm
Powerbudget
28dB
Sovraccarico del Ricevitore
-8dBm
Consumo di Energia
≤4.5W
Rapporto di Estinzione
>8.2dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP MSA Conforme, IEEE STD 802.3

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 40G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 40G.
Testato su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Applicazione (1)Compatibilità (1)Juniper EX4600 (1)Juniper MX Series (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
0
0
0
0

N***o

Mexico

March 29, 2023
5.0
Super products work as expected. No issues reported after a week of use so far. Highly recommend and will use their products again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

E***a

Spain

March 26, 2023
5.0
Excellent transceivers, as I have mentioned before they work great on HP and Cisco series. I will order in near future again.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

S***a

Belgium

July 08, 2022
5.0
Just want to inform all item already installed. And in good conditions.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente