Il transceiver SFP28 offre un throughput di 25 GBase-LR fino a 2 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo ricetrasmettitore 25G è ideale per Ethernet 25G, data center e reti wireless 5G. Ogni modulo ricetrasmettitore SFP28 è testato singolarmente in switch mirati ed è pienamente conforme allo standard SFP28 MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#167919
#167919
71,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
0 Venduto
0 Recensione
1 Domanda
Marchi compatibili:
Cisco
Numero del dispositivo:
110 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 set., 2024
16 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 5 anni
Modulo Transceiver Ottico Industriale 25GBASE-LR SFP28 per Data Center e Telecomunicazioni (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifiche
Numero
SFP-25GLRL-31-I
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Velocità Massima di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB 1310nm
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7-2.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Bilancio di Potenza
5dB
Sovraccarico di Ricevitore
2dBm
Consumo d'Energia
≤1.2W
Rapporto di Estinzione
3dB
DDM/DOM
Supportato
Industrial Intervallo di Temperatura
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
CDR
TX & RX Built-in CDR
FEC Function
Not Support
Protocolli
SFP28 MSA, SFF-8472
Garanzia
5 Anni
Core Size
G.652
Packaging Technology
BOX Packaging
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Leading Performance and Quality for 25G
Built-in Semtech Chip, the SFP28 25G transceiver offers high-speed, and low-power in 25G links. Equipped with individually designed BOX packaging.
Semtech Chip
Stable Transmission
≤ 1.2W
Low Power Consumption
BOX Packaging
Great Airtightness
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Consente una Connettività Senza Soluzione di Continuità per la Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Center Lunghezza d'Onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Massima Distanza del Cavo | 100m@OM4/70m@OM3 | 10km | 2km | 20km | 30km |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | DFB | DFB | DFB | DML |
Media | MMF | SMF | SMF | SMF | SML |
Tecnologia dell'Imaballaggio | COB Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging | BOX Packaging |
Chip | Macom | Macom | Semtech | Maxim | Maxim |
Application | 25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Network | 25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Network | 25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Network | 25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Network | 25G Ethernet/ Data Center/ 5G Wireless Network |
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
Non ancora valutato. Sii il primo a scrivi una recensione
Risorse
Visti di recente