QSFP28 module fornisce un throughput di 100GBase-LR4 fino a 10km su una coppia standard di fibra monomodale (SMF) con connettori LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3 100GBASE-LR4, SFF-8665 e SFF-8636. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili anche tramite l'interfaccia I2C, come specificato dal QSFP28 MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto ad essere utilizzato in diverse applicazioni, come connessioni di telecomunicazione 101G, data center, reti di calcolo ad alte prestazioni, livelli core e di distribuzione aziendali, reti campus ecc.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-LR4-100G a QSFP-LR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Intel Compatibile 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km OS2 DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
#167795
#167795
486,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4-100G
370 Venduti
77 Recensioni
6 Domande
Transceiver Types:
2429 In Magazzino DE, Riceverai entro il 23 set., 2024
718 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 7 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Intel SPTSBP4LLCDF Compatibile 100GBASE-LR4 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Intel Compatibile
SPTSBP4LLCDF
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
4 x LAN WDM EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-4.3~4.5dBm
Potenza Minima del Ricevitore
-10.6dBm
Power Budget
6.3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4.5dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>4dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Formato di Modulazione
NRZ
CDR (Clock e Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Protocolli
IEEE 802.3 100GBASE-LR4, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 100G per Data Center e Telecom
Caratterizzato da 3,5W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'onda Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distanza del Cavo (Max.) | 10km | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) | 10 km (con FEC host) |
Tipo di Cavo | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulazione | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | 4 x LAN WDM EML | DML CWDM | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML | 4 x LAN WDM EML |
Tecnologia di Imballaggio | Imballaggio BOX | COB (Chip on Board) Imballaggio | COB (Chip on Board) Imballaggio | COB (Chip on Board) Imballaggio | Imballaggio BOX |
Chip | Chip Semtech | Chip Semtech | Chip Broadcom | Chip Semtech | Chip Semtech |
Gamma di Temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | da -40 a 85 °C (IND) |
Applicazione | Data Center Ethernet 100GBASE | Data Center Ethernet 100GBASE | Data Center Ethernet 100GBASE Breakout da 400G a 4x 100G Breakout da 800G a 8x 100G | Data Center Ethernet 100GBASE | Data Center Ethernet 100GBASE |
Videos
See more
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Domanda senza risposta (1)Compatibilità (3)Matching Prodotto (3)Compatibility (1)FS Box (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
67
10
0
0
0
A***d
United States
February 05, 2024
No complaints on the product, great stuff. The service at FS is what is what stands out though. My rep, Flora, is the best! She is fast and focused to what I need. FS ships the product out fast too!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0E***t
United States
October 14, 2023
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0J***i
United States
August 25, 2023
FS.COM has always provided the exact product that was ordered. Quality is always top notch which is hard to find in todays world. Shipping is always lighting fast even if the product is coming from overseas.
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente