FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda I.
Questa immagine riguarda BB.
Questa immagine riguarda B.
Questa immagine riguarda I.
Questa immagine riguarda I.
Questa immagine riguarda I.
Questa immagine riguarda BB.
Questa immagine riguarda B.
Questa immagine riguarda I.
Questa immagine riguarda I.

NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS Compatibile QSFP56 200G SR4 850nm 100m DOM MPO-12/UPC HDR MMF Transceiver Ottico

#167425
#167425

IB 200G SR4 QM8790/8700 Switch e ConnectX-6 HCA Inphi DSP ≤5W

291,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
215 Venduti
8 Recensioni
5 Domande
88 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 4 ott., 2024
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
PicOS® per H100 InfiniBand
Prestazioni Elevate, Scalabilità e Sicurezza per HPC
Scopri di più
IB
IB Modules Solution Overview
Esplorate i transceiver e i cavi InfiniBand per il calcolo accelerato dalle GPU.
Scopri di più

NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS Compatibile QSFP56 200G SR4 Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 100m, MPO-12/UPC, DOM)

NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS Compatibile QSFP56 Transceiver Ottico è un transceiver parallelo multimodale InfiniBand 200Gb/s a porta singola QSFP56, SR4 che utilizza un singolo connettore ottico MPO-12/UPC a 4 canali. Il sistema parallelo multimodale a breve portata a 4 canali (SR4) utilizza la modulazione 50G-PAM4 e ha una portata massima di 100 metri utilizzando 4 fibre multimodali. È qualificato per l'uso in sistemi end-to-end InfiniBand HDR.
È la soluzione ideale per il supercomputing, che si integra perfettamente nell'infrastruttura di calcolo e di archiviazione per garantire un'interconnettività efficiente ad alte prestazioni.Utilizzato negli switch QM8700/QM8790 e negli adattatori ConnectX-6.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP56-SR4-200G a QSFP-SR4-200G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MMA1T00-HS
Nome di Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP56
Velocità Massima di Dati
200Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima di Cavo
70m@OM3/100m@OM4
Connettore
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-6.5~4dBm
Receiver Sensitivity
-6.5dBm
Consumo d'Energia
<5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Formato di Modulazione
PAM4
Protocolli
QSFP56 MSA, SFF-8636, IEEE 802.3bs
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Application
Infiniband HDR

Famiglia di Prodotti InfiniBand

I prodotti FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand massimizzano le prestazioni della rete HPC.

Famiglia di Prodotti InfiniBand

Incremento dell'HPC con la Soluzione FS InfiniBand Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso Consumo di Energia per il Risparmio Energetico
Il chip Inphi integrato consente una trasmissione stabile a 200G e un basso consumo energetico, risparmiando energia e riducendo la dissipazione di calore.
Inphi Chip
Stable Transmission
<5W
Basso Consumo Energetico
201Gbps
High-performance
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
4.5dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Connettore
MPO-12/UPC
Duplex LC
Distanza di Cavo (Max.)
100m
2km
Modulazione
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
DML
Chip
Inphi DSP
Inphi DSP
Consumo di Energia
≤5W
≤6.5W
Applicazione
InfiniBand
200G a 200G
InfiniBand
200G a 200G
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Domanda senza risposta (1)Compatibilità (2)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.9
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
7
1
0
0
0

W***l

United States

September 12, 2023
4.0
All aspects of product quality, contact information, transactions, delivery tracking, customer information, customer support, and feedback were flawless. There was only a minor hiccup in the logistics
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

N***a

Canada

March 23, 2023
5.0
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
So far, we are extremely happy with FS!
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

J***n

United States

March 08, 2023
5.0
Everything is great as always from you all! Appreciate it.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente