FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda DR.
Questa immagine riguarda DR.
Questa immagine riguarda DR.
Questa immagine riguarda DR.
Questa immagine riguarda RD.
Questa immagine riguarda DR.
Questa immagine riguarda DR.
Questa immagine riguarda DR.
Questa immagine riguarda DR.
Questa immagine riguarda RD.

Generico Compatibile 400GBASE-DR4 QSFP112 PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico

Hot #167147
Hot #167147

Macom Broadcom EML ≤ 10W MTP-12 SMF

1.095,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP112-DR4-400G
314 Venduti
4 Recensioni
3 Domande
20 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 9 set., 2024
100 in Transito, Riceverai entro il 9 set., 2024
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
Generico Compatibile 400GBASE-DR4 QSFP112 PAM4 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

Il modulo 400GBASE-DR4, connettore MTP/MPO-12, fino a 500 m su fibra monomodale parallela. È conforme agli standard QSFP112 MSA, Interfaccia CMIS 5.0 e 400GAUI-4.
Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È adatto per applicazioni di interconnessione 400G ethernet e data center.


Nota: Il P/N FS è cambiato da Q112-DR4-400G a QSFP112-DR4-400G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parte
QSFP112-DR4-400G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP112
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezze d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
EML
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9~4.0dBm
Potenza RX
-5.9~4.0dBm
Power Budget
3dB
Modulazione
4x 106.25G PAM4
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX
FEC Integrato
No
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Tecnologia di Imballaggio
BOX
Protocolli
IEEE Std 802.3ck, QSFP112 MSA, CMIS 5.0
Garanzia
5 Anni

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Prestazioni e qualità leader per 400G
Built-in Macom Chip, Il QSFP-DD offre alta velocità e basso consumo nei 400G collegamenti.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Elevata Larghezza di Banda
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulazione
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Transmitter Type
EML
DFB
DFB
Tecnologia di Imballaggio
BOX
COB
COB
Protocolli
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Applicazione
Centro Dati
Centro Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centro Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Applicazione (1)Connettori (1)Parametro (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
4
0
0
0
0

P***s

Indonesia

January 13, 2023
5.0
The modules arrived fast, and they work after we spoke with support to get the right ones.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

N***s

United States

January 13, 2023
5.0
That’s great news and will help with our orders going forward. Also, thank you for the advice about the modules - they worked perfectly.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

E***n

United States

January 09, 2023
5.0
Hello, they worked well. We just ordered another of them. Thank you
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente