Il 200G QSFP56 cavo ottico attivo è progettato per l'uso in collegamenti 200 Gigabit Ethernet su fibra multimodale OM3 e contiene quattro ricetrasmettitori ottici in fibra multimodale (MMF) per ogni estremità, ciascuno dei quali opera a velocità di trasferimento dati fino a 50 Gb/s. Questo cavo ottico attivo è conforme a IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA e InfiniBand HDR.
Clicca per aprire la vista espansa
1m (3ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 Cavo Ottico Attivo
#166752
#166752
974,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-200G-AO01
5 Venduti
1 Recensione
0 Domanda
Pre-ordine, Spedizione dal 24 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Generico Compatibile 200G QSFP56 AOC (1-metro, QSFP56 a QSFP56)
Specifications
Numero di Parte
QSFP56-200G-AOC
Nome del Fornitore
FS
Connector Type
QSFP56 a QSFP56
Tasso Massimo di Dati
200Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
30mm
Lunghezza del Cavo
1m (3ft)
Materiale del Rivestimento
LSZH
Tipo di Cavo
OM3
Tipo di Trasmettitore
VSCEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Lunghezza d'Onda
850nm
Consumo di Energia
≤4.5W
Power Supply
3.3V
Formato di Modulazione
PAM4
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DDM/DOM
Supportato
CDR (Clock e Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Protocolli
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR
MTBF
≈3.2 Million Hours
Garanzia
5 anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
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
M***o
United States
December 05, 2023
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente