Questo chassis 5U supporta 12 slot (con AC PSU) per OTU10, SH4, SGH8, TN4, OMD08C, OBA1720 e OPA1525, consentendo di ottimizzare una soluzione per le specifiche esigenze di rete. Ogni scheda è dotata di slot fissi per una chiara organizzazione.
La serie MS8100 è una piattaforma di trasmissione di accesso full-service ad alta sicurezza, dominata dal servizio key account. Supporta la connessione incrociata OTN, la commutazione di pacchetto MPLS-TP e la connessione incrociata SDH, con un'elevata integrazione, una capacità di accesso full-service e una capacità flessibile di programmazione incrociata a tre core, per soddisfare le esigenze di servizi multipli e un'elevata sicurezza di rete.
Nota: Lo chassis viene fornito con la scheda di controllo principale NXU, la ventola di raffreddamento e l'alimentatore.