FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-LR4L-40G.

HPE Aruba Compatibile 40GBASE-LR4L QSFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico

#166601
#166601

Semtech ≤3.5W Duplex LC SMF

352,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-LR4L-40G
82 Venduti
168 Recensioni
3 Domande
126 In Magazzino DE, Riceverai entro il 04 lug., 2024
205 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 lug., 2024
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
HPE Aruba Compatible 40GBASE-LR4L QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 2km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with QSFP+ MSA and IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 standard. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications


Note: The FS P/N is changed from QSFP-IR4-40G to QSFP-LR4L-40G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.
Note: This module has been tested on Switch built-in "ArubaOS-CX", if you want to use it with "ArubaOS" switch, we suggest initiating a test order in advance.

Specifiche
Numero di Parte
QSFP-LR4L-40G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.2Gbps (4×10.3Gbps)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB CWDM
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7~2.3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-11.5dBm
Powerbudget
4.5dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.3dBm
Consumo di Energia
≤3.5W
Rapporto di Estinzione
>3.5dB
Ospite FEC
Supportato
Bit Error Ratio (BER)
1E-12
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40G Ethernet, Infiniband FibreChannel, SATA/SAS3, MSA Conforme

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 40G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 40G.
Testato su Dispositivi Host per una Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (3)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
134
28
6
0
0

A***a

United States

August 14, 2023
5.0
Works as expected.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

D***a

Canada

May 28, 2023
5.0
I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 40G and 100G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0

S***r

United States

August 01, 2022
5.0
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente