FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
01:08
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-BIDI-40G.

HPE Aruba Compatibile 40GBASE Bi-Direzionale QSFP+ 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Modulo Transceiver Ottico

#166599
#166599

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W BIDI Duplex LC MMF

364,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-BIDI-40G
217 Venduti
29 Recensioni
4 Domande
216 In Magazzino DE, Riceverai entro il 26 set., 2024
723 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ott., 2024
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
HPE Aruba Compatibile 40GBASE-SR SWDM4 Bi-direzionale QSFP+ Modulo Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 880nm, 910nm e 940nm, 300m, LC, DOM)

Il modulo QSFP+ è progettato per l'uso in collegamenti 40 Gigabit Ethernet su fibra multimodale duplex (MMF). Questo transceiver è conforme all'interfaccia elettrica QSFP+ MSA e IEEE 802.3ba XLPPI. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia I2C, come specificato da QSFP+ MSA, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale.

Grazie a queste caratteristiche, questo transceiver facile da installare e sostituibile a caldo è adatto per essere utilizzato in varie applicazioni, come 40G Ethernet e Data Center aziendali.
Nota: Questo modulo è stato testato su uno switch integrato "ArubaOS-CX"

se si desidera utilizzarlo con uno switch "ArubaOS", si consiglia di effettuare un ordine di test in anticipo.

Specifiche
Numero di Parte
QSFP-BIDI-40G
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.2Gbps
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima del Cavo
300m@OM3/400m@OM4/500m@OM5
Connettore
Duplex LC
Tipo di Cavo
MMF
Consumo di Energia
<3.5W
DDM/DOM
Supportato
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.5~3dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-9.1dBm
Sovraccarico del Ricevitore
3.0dBm
Rapporto di Estinzione
>2.0dB
MTBF
10,500,000 Ore
NRZ
CDR (Recupero Dati e Orologio)
Integrato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supportato
Protocolli
MSA QSFP+, Interfaccia Elettrica XLPPI IEEE 802.3ba Conforme
Applicazione
Ethernet 40G su MMF duplex, Enterprise Data Center, Consente aggiornamenti da 10GBASE-SR senza cambiare impianto in fibra
Note: FS QSFP-BIDI-40G transceiver must be interoperable with FS QSFP-BIDI-40G transceiver.

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 40G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 40G.
Testato su Dispositivi Host per una Comprovata Interoperabilità
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (4)Compatibilità (3)Compatible Brand (1)Matching Cavi (1)Matching Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
29
0
0
0
0

S***r

United States

September 19, 2023
5.0
For security, it comes in a tiny and tight box padded with rubber-like foam. They started working instantly after I installed them on my Aruba 8320 Switch (JL479A). Very pleased!
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

B***h

United States

August 25, 2023
5.0
This transceiver module worked the first time it was inserted in the Arista switch. Testing resulted close to 40Gbps with no mistakes or retransmits.
Acquisto verificato
Utile 6
Commento 0

B***l

United States

May 09, 2023
5.0
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente